카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 63 End Lock cylinders
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 Endlock cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63_endlock/cilindri_serie_63_endlock_asmtab.prj},{NB=63MP2C050A0025/000(-0-0)FL},{ALESAGGIO=50},{MM=20},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=40},{PL=19.5},{PM=27.0},{L1=25},{AM=32},{VA=4},{EENDM=13.157},{EEKDM=11.445},{WH=37},{L2=106},{L2N=188.000},{L3=6.0},{L4=11.5},{ZM=180.000},{ZJ=143.000},{VD=6},{N=30.5},{BG=16.0},{M=39.000},{BF=21.500},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{G=8.0},{TG=46.5},{E=65.0},{F=67.700},{F1=72.500},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{CDA=22},{X1=22.800},{X2=9.200},{X3=13.000},{X4=4.900},{VERSIONE=M},{COSTRUZIONE=P},{FUNZIONAMENTO=2},{AMMORTIZZO=C},{TIPOCOSTRUTTIVO=A},{TIPOCORSA=},{CORSA=25},{CORSA2=0},{LSTELO=0.000},{LSTELO2=0.000},{TIPODIBLOCCO=FL},{TEMPERATURA=},{RCORR=},{TIPOSBLOCCO=},{VARIANTI=},{CERTIFICAZIONI=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
ALESAGGIO
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
PL
[mm]
PM
[mm]
L1
[mm]
AM
[mm]
VA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ZJ
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
BG
[mm]
M
[mm]
BF
[mm]
RT
[mm]
G
[mm]
TG
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
AMMORTIZZOANT
Front cushioning
[mm]
AMMORTIZZOPOST
Rear cushioning
[mm]
63MP2C032A0025FL
63
32
12
M10x1,25
30
18.5
18.0
18
22
4
G1/8
26
94
5.5
11.5
120.000
5
27.0
16.0
34.000
22.000
M6
5.0
32.5
13
47.0
49.700
57.000
10
6
2
17
17.000
17.000
63MP2C040A0025FL
63
40
16
M12x1,25
35
19.0
24.0
21
24
4
G1/4
30
105
5.5
15.0
135.000
5
30.0
16.0
40.000
25.500
M6
5.0
38.0
13.5
55.0
57.700
64.500
13
6
2
19
17.000
17.000
63MP2C050A0025FL
63
50
20
M16x1,5
40
19.5
27.0
25
32
4
G1/4
37
106
6.0
11.5
143.000
6
30.5
16.0
39.000
21.500
M8
8.0
46.5
16
65.0
67.700
72.500
17
8
3
24
19.000
14.500
63MP2C063A0025FL
63
63
20
M16x1,5
45
24.0
27.0
26
32
4
G3/8
37
121
6.0
12.5
158.000
6
37.5
16.0
44.000
22.500
M8
8.0
56.5
28
75.0
77.500
82.500
17
8
3
24
19.000
19.500
63MP2C080A0025FL
63
80
25
M20x1,5
45
23.5
32.0
30
40
4
G3/8
46
128
0.0
6.0
174.000
7
37.0
19.0
46.000
25.000
M10
8.0
72.0
30
93.0
95.700
99.500
22
6
5
30
21.000
17.000
63MP2C100A0050FL
63
100
25
M20x1,5
55
24.0
32.0
35
40
4
G1/2
51
138
0.0
7.5
189.000
7
39.5
19.5
47.000
27.000
M10
8.0
89.0
40
110.0
112.700
116.500
22
6
5
30
21.000
21.000
63MP2C125A0050FL
63
125
32
M27x2
60
28.0
39.0
42
54
6
G1/2
65
160
6.0
6.0
225.000
8
44.0
23.0
54.000
23.000
M12
10.5
110.0
50
135.0
137.700
142.500
27
12
4
41
33.000
23.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성