카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Pressure regulator Series N
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_di_pressione_serie_n_asmtab.prj},{NB=N1208-R71(HUB=0)-0},{MOD=N1208-R71},{HUB=0.0},{A=92},{B=53},{C=39},{F=26},{G=27},{I=28},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{R=3},{S=0},{U=G1/8},{UNDM=9.728},{UKDM=8.566},{PPATH=regolatori_di_pressione_serie_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N1208-R00
N1208-R00
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R01
N1208-R01
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R10
N1208-R10
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R11
N1208-R11
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R20
N1208-R20
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R21
N1208-R21
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R70
N1208-R70
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R71
N1208-R71
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1204-R00
N1204-R00
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R01
N1204-R01
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R10
N1204-R10
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R11
N1204-R11
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R20
N1204-R20
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R21
N1204-R21
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R70
N1204-R70
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R71
N1204-R71
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성