카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series VPCM round bellow suction pads
Camozzi
Vacuum Technology
Suction pads
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_tonde_serie_vpcm.prj},{NB=VPCM-0250S-1/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=M = 2,5 pieghe},{DIAMETRI=0250 = 25 mm},{DIAMETRIX=0250},{MATERIALI=E = elastodur},{DFILETTATURA=1/8 = G1/8},{FILETTOX=1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DN=4.000},{D2=14.500},{D1=28.000},{DS=26.400},{G1=G1/8},{G1X=9.728},{HM=37.000},{HF=45.000},{LG1F=8.000},{LG1M=7.500},{SW1=14.000},{Z=17.000},{VENTOSA=VPCM 0200E},{NIPPLOX=NPS-D-1/4-},{HC=30.900},{HV=23.900},{DV=27.200},{DC=15.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
FORMA
Shape
ⁿ/ₐ
VERSIONE
Version
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
Diameters
ⁿ/ₐ
MATERIALI
Materials
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
Thread size
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
Suction pad
ⁿ/ₐ
NIPPLO
Nipple
ⁿ/ₐ
VPCM-0200S-1/8M
VP
C = circular
M = 2,5 bends
0200 = 20 mm
E = elastodur
1/8 = G1/8
4.000
12.000
23.500
21.400
G1/8
32.000
7.500
14.000
13.000
VPCM 0200E
NPS-C-1/8-M
VPCM-0250S-1/8M
VP
C = circular
M = 2,5 bends
0250 = 25 mm
E = elastodur
1/8 = G1/8
4.000
14.500
28.000
26.400
G1/8
37.000
7.500
14.000
17.000
VPCM 0200E
NPS-D-1/4-M
VPCM-0300S-1/8M
VP
C = circular
M = 2,5 bends
0300 = 30 mm
E = elastodur
1/8 = G1/8
4.000
16.900
34.000
31.400
G1/8
43.000
7.500
14.000
20.000
VPCM 0300E
NPS-C-1/8-M
VPCM-0400S-1/4M
VP
C = circular
M = 2,5 bends
0400 = 40 mm
E = elastodur
1/4 = G1/4
6.100
22.900
44.500
41.300
G1/4
53.000
10.000
17.000
25.000
VPCM 0400E
NPS-C-1/8-M
VPCM-0500S-1/4M
VP
C = circular
M = 2,5 bends
0500 = 50 mm
E = elastodur
1/4 = G1/4
6.100
27.100
55.500
51.300
G1/4
64.000
10.000
17.000
32.000
VPCM0500E
NPS-B-1/4-M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성