카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQP - Female universal elbow
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqp.prj},{NB=SQP8-02},{D=8},{RC=1/4''},{RCM=13.157},{MODEL=SQP8-02},{A1=8.0},{A2=9.0},{B=30.5},{C=18.9},{E=27.7},{G=14.3},{L=34.3},{H=17},{SA=12.5},{WEIGHT=29.5},{A3=12.800},{A4=9.240},{A5=1.600},{A6=1.550},{A7=18.600},{A8=11.500},{A9=16.600},{A10=14.500},{A11=8.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQP4-M5
4
M5
SQP4-M5
3.2
4.0
19.1
14.6
19.9
10.5
20.0
8
4.0
8.0
SQP4-01
4
1/8''
SQP4-01
5.5
6.0
24.7
14.6
21.6
10.5
27.2
12
5.5
16.0
SQP6-M5
6
M5
SQP6-M5
3.2
4.0
19.1
17.1
21.8
12.4
20.0
8
4.0
10.0
SQP6-01
6
1/8''
SQP6-01
5.5
6.0
24.7
17.1
23.7
12.4
27.2
12
5.5
14.0
SQP6-02
6
1/4''
SQP6-02
8.0
9.0
30.5
17.1
25.9
12.4
34.3
17
12.5
30.0
SQP8-02
8
1/4''
SQP8-02
8.0
9.0
30.5
18.9
27.7
14.3
34.3
17
12.5
29.5
SQP8-03
8
3/8''
SQP8-03
8.0
10.0
37.1
18.9
29.9
14.3
41.6
19
20.0
40.0
SQP10-02
10
1/4''
SQP10-02
8.0
9.0
30.5
20.8
30.1
17.8
34.3
17
12.5
34.0
SQP10-03
10
3/8''
SQP10-03
8.0
10.0
37.1
20.8
32.2
17.8
41.6
19
20.0
50.0
SQP10-04
10
1/2''
SQP10-04
12.8
13.0
46.9
20.8
35.2
17.8
53.5
24
35.0
94.0
SQP12-03
12
3/8''
SQP12-03
8.0
10.0
8.0
22.8
34.3
21.2
41.6
19
20.0
56.0
SQP12-04
12
1/2''
SQP12-04
12.8
13.0
46.9
22.8
37.3
21.2
53.5
24
35.0
94.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성