14M 90 - Poly chain GT timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
GT Polly-Chain timing pulleys
14M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/gt_polly_chain_timing_pulleys/14m/14m_90_asmtab.prj},{NB=48890060},{TYPE=TL 14M-60S-90},{CODE=48890060},{T=60},{EXEC=6},{BUSH=3525},{D=-},{BM=100},{DP=267.38},{DE=264.58},{DF=-},{DM=-},{DI=224},{F=106},{S=66},{C=-},{P=20},{NF=-},{WEIGHT=22.50},{MAT=CAST-IRON},{L1=65},{L=0.0},{BUSHX=3525},{DX=0},{DMX=0},{DIX=224},{PX=20.0},{CX=0},{NFX=0},{PPATH=14m_90_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Ø Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48890036
14M-36S-90
48890036
36
1F
-
50
110
160.43
157.63
168
131
-
106
136
-
30
168
14.50
STEEL C45
48890038
14M-38S-90
48890038
38
1F
-
50
115
169.34
166.54
183
141
-
106
136
-
30
172
17.50
STEEL C45
48890040
14M-40S-90
48890040
40
1F
-
50
125
178.25
175.45
188
156
-
106
136
-
30
174
19.10
STEEL C45
48890044
14M-44S-90
48890044
44
1F
-
50
140
196.08
193.28
211
169
-
106
136
-
30
175
23.90
STEEL C45
48890048
TL 14M-48S-90
48890048
48
7F
3525
-
100
213.90
211.11
226
-
171
106
66
-
20
180
12.70
STEEL C45
48890050
TL 14M-50S-90
48890050
50
7F
3525
-
100
222.82
220.02
240
-
180
106
66
-
20
169
14.50
STEEL C45
48890056
TL 14M-56S-90
48890056
56
7F
3525
-
100
249.55
246.76
256
-
207
106
66
-
20
182
19.00
CAST-IRON
48890060
TL 14M-60S-90
48890060
60
6
3525
-
100
267.38
264.58
-
-
224
106
66
-
20
-
22.50
CAST-IRON
48890064
TL 14M-64S-90
48890064
64
6
3525
-
100
285.21
282.41
-
-
242
106
66
-
20
-
24.00
CAST-IRON
48890072
TL 14M-72S-90
48890072
72
10
3525
-
100
320.86
318.06
-
178
278
106
66
28
20
-
22.60
CAST-IRON
48890080
TL 14M-80S-90
48890080
80
10
4030
-
115
356.51
353.71
-
215
314
106
76
28
15
-
27.00
CAST-IRON
48890090
TL 14M-90S-90
48890090
90
10
4030
-
115
401.07
398.27
-
215
360
106
76
30
15
-
34.10
CAST-IRON
48890112
TL 14M-112S-90
48890112
112
10
4535
-
125
499.11
496.31
-
215
456
106
90
48
8
-
46.00
CAST-IRON
48890140
TL 14M-140S-90
48890140
140
10
4535
-
125
623.89
621.09
-
215
581
106
90
46
8
-
61.00
CAST-IRON
48890168
TL 14M-168S-90
48890168
168
10
5040
-
130
748.66
745.87
-
267
706
106
102
46
2
-
90.00
CAST-IRON
48890192
TL 14M-192S-90
48890192
192
10
5040
-
130
855.61
852.82
-
267
812
106
102
47
2
-
108.50
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성