GB/T6185.2-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2,with fine pitch thread
Chinese Manufacturers
HUABIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/huabiao/gb6185.2-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 6185.2 M12x1.5},{IDNR=},{D=12.000},{D1=10.376},{P=1.500},{DA=13.000},{DW=16.630},{E=20.030},{M=12.000},{MW=8.300},{S=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Nuts GB/T 6185.2 M8x1
8.000
6.917
1.000
8.750
11.630
14.380
8.000
13.000
Nuts GB/T 6185.2 M10x1
10.000
8.917
1.000
10.800
14.630
17.770
10.000
16.000
Nuts GB/T 6185.2 M10x1.25
10.000
8.647
1.250
10.800
14.630
17.770
10.000
16.000
Nuts GB/T 6185.2 M12x1.25
12.000
10.647
1.250
13.000
16.630
20.030
12.000
18.000
Nuts GB/T 6185.2 M12x1.5
12.000
10.376
1.500
13.000
16.630
20.030
12.000
18.000
Nuts GB/T 6185.2 M14x1.5
14.000
12.376
1.500
15.100
19.640
23.360
14.100
21.000
Nuts GB/T 6185.2 M16x1.5
16.000
14.376
1.500
17.300
22.490
26.750
16.400
24.000
Nuts GB/T 6185.2 M20x1.5
20.000
18.376
1.500
21.600
27.700
32.950
20.300
30.000
Nuts GB/T 6185.2 M24x2
24.000
21.835
2.000
25.900
33.250
39.550
23.900
36.000
Nuts GB/T 6185.2 M30x2
30.000
27.835
2.000
32.400
42.750
50.850
30.000
46.000
Nuts GB/T 6185.2 M36x3
36.000
32.752
3.000
38.900
51.110
60.790
36.000
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성