GB 35-88 - Square head bolts with small hesd-Product grade B
Chinese Manufacturers
SLT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/slt/gb35-88.prj},{NB=Bolts GB 35 M20X40},{IDNR=},{D=20.000},{B1=46.000},{B2=52.000},{B3=65.000},{E=37.910},{EMIN=37.910},{K=11.000},{KMIN=10.650},{KMAX=11.350},{K1=7.450},{K1MIN=7.450},{R=0.800},{RMIN=0.800},{S=30.000},{SMAX=30.000},{SMIN=29.160},{X=6.300},{XMAX=6.300},{L=40.000},{LMIN=38.75},{LMAX=41.25},{P=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
bolt standard
[mm]
B1
l<=125
[mm]
B2
l>125 and l<=200
[mm]
B3
l>200
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
K
nominal
[mm]
KMIN
[mm]
KMAX
[mm]
K1
[mm]
K1MIN
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
X
[mm]
XMAX
[mm]
L
nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
P
[mm]
Bolts GB 35 M5X20
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
20.000
18.95
21.05
0.500
Bolts GB 35 M5X25
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
25.000
23.95
26.05
0.500
Bolts GB 35 M5X30
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
30.000
28.95
31.05
0.500
Bolts GB 35 M5X35
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
35.000
33.75
36.25
0.500
Bolts GB 35 M5X40
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
40.000
38.75
41.25
0.500
Bolts GB 35 M5X45
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
45.000
43.75
46.25
0.500
Bolts GB 35 M5X50
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
50.000
48.75
51.25
0.500
Bolts GB 35 M5X55
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
55.000
53.5
56.5
0.500
Bolts GB 35 M5X60
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
60.000
58.5
61.5
0.500
Bolts GB 35 M5X65
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
65.000
63.5
66.5
0.500
Bolts GB 35 M5X70
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
70.000
68.5
71.5
0.500
Bolts GB 35 M5X80
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
80.000
78.5
81.5
0.500
Bolts GB 35 M5X90
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
90.000
88.25
91.75
0.500
Bolts GB 35 M5X100
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
100.000
98.25
101.75
0.500
Bolts GB 35 M5X110
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
110.000
108.25
111.75
0.500
Bolts GB 35 M5X120
5.000
16.000
0.000
0.000
9.930
9.930
3.500
3.260
3.740
2.280
2.280
0.200
0.200
8.000
8.000
7.640
2.000
2.000
120.000
118.25
121.75
0.500
Bolts GB 35 M6X20
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
20.000
18.95
21.05
0.750
Bolts GB 35 M6X25
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
25.000
23.95
26.05
0.750
Bolts GB 35 M6X30
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
30.000
28.95
31.05
0.750
Bolts GB 35 M6X35
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
35.000
33.75
36.25
0.750
Bolts GB 35 M6X40
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
40.000
38.75
41.25
0.750
Bolts GB 35 M6X45
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
45.000
43.75
46.25
0.750
Bolts GB 35 M6X50
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
50.000
48.75
51.25
0.750
Bolts GB 35 M6X55
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
55.000
53.5
56.5
0.750
Bolts GB 35 M6X60
6.000
18.000
0.000
0.000
12.530
12.530
4.000
3.760
4.240
2.630
2.630
0.250
0.250
10.000
10.000
9.640
2.500
2.500
60.000
58.5
61.5
0.750
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성