HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
XIDI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xidi/hb4-13-2002.prj},{NB=HB4-13-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{L=37},{B=16},{S=24},{M1=5.05},{M2=14.07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SERIES
ⁿ/ₐ
D0
nominal size
[mm]
DN
nominal size
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
DD
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
[kg]
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
[kg]
HB4-13-2
1
2
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
6
17
5
8
0.29
0.81
HB4-13-3
1
3
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
4.0
11
8
19
6
10
0.51
1.42
HB4-13-2-4
2
4
2.7
3.6
8.5
M10X1
10
1.0
4.5
12
8
21
6
10
-
1.44
HB4-13-4
1
4
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
10
21
6
12
0.81
2.26
HB4-13-2-6
2
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
10
23
6
12
0.82
2.32
HB4-13-6
1
6
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
12
23
7
14
1.14
3.18
HB4-13-2-8
2
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
12
24
7
14
1.21
3.43
HB4-13-8
1
8
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
14
25
9
14
1.45
4.04
HB4-13-2-10
2
10
7.5
8.8
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
14
14
26
9
17
1.56
4.42
HB4-13-10
1
10
10.0
11.0
16.8
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
16
29
10
17
2.01
5.6
HB4-13-2-12
2
12
9.5
10.8
17.8
M20X1.5
20
1.5
6.5
17
16
31
10
19
2.51
7.11
HB4-13-12
1
12
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
18
32
13
19
2.98
8.3
HB4-13-2-14
2
14
11.5
12.8
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
17
18
33
13
22
3.23
9.15
HB4-13-13
1
13
13.0
14.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
5.5
16
19
32
14
19
2.91
8.11
HB4-13-14
1
14
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
21
34
15
22
3.92
10.92
HB4-13-2-16
2
16
13.5
14.8
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.5
18
20
35
15
22
3.99
11.29
HB4-13-16
1
16
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
23
37
16
24
5.05
14.07
HB4-13-2-18
2
18
15.5
16.8
24.8
M27X1.5
27
1.5
7.0
18
22
37
17
24
5.13
14.52
HB4-13-18
1
18
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
25
39
18
27
6.24
17.38
HB4-13-2-20
2
20
17.0
18.5
27.8
M30X1.5
30
1.5
8.0
19
24
39
18
27
6.37
18
HB4-13-20
1
20
20.0
21.2
30.0
M33X2
33
2.0
8.0
21
27
43
21
27
7.3
20.34
HB4-13-2-22
2
22
19.0
20.5
30.0
M33X2
33
2.0
8.5
22
27
43
21
27
6.88
19.45
HB4-13-22
1
22
22.0
23.4
30.0
M33X2
33
2.0
6.5
21
29
43
22
30
7.24
20.17
HB4-13-2-25
2
25
22.0
23.5
30.0
M33X2
33
2.0
7.5
22
28
44
22
30
8.45
23.9
HB4-13-25
1
25
25.0
26.4
36.0
M39X2
39
2.0
8.5
22
32
48
26
32
10.83
30.17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성