GB/T2672-2004 - Hexalobular socket pan head screws
Chinese Manufacturers
XINTAI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xintai/gb2672-2004.prj},{NB=GB/T2672 M4X30},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DA=4.700},{DK=8.000},{DKMAX=8.000},{DKMIN=7.640},{K=3.100},{KMAX=3.100},{KMIN=2.920},{R=0.200},{RF=6.500},{X=1.750},{NO=20},{RI=0.614},{RE=0.353},{AA=3.950},{T=1.660},{TMAX=1.660},{TMIN=1.270},{L=30.000},{LMIN=29.580},{LMAX=30.420},{MM=3.23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
A
max
[mm]
B
min
[mm]
DA
max
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
R
max
[mm]
RF
¡Ö
[mm]
X
max
[mm]
NO
Hexangular flower form-code
[mm]
RI
[mm]
RE
[mm]
AA
re.
[mm]
T
[mm]
TMAX
[mm]
TMIN
[mm]
L
Nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
MM
[mm]
GB/T2672 M2X3
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
3.000
2.800
3.200
0.178
GB/T2672 M2X4
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
4.000
3.760
4.240
0.196
GB/T2672 M2X5
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
5.000
4.760
5.240
0.215
GB/T2672 M2X6
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
6.000
5.760
6.240
0.233
GB/T2672 M2X8
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
8.000
7.710
8.290
0.27
GB/T2672 M2X10
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
10.000
9.710
10.290
0.307
GB/T2672 M2X12
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
12.000
11.650
12.350
0.344
GB/T2672 M2X14
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
14.000
13.650
14.350
0.381
GB/T2672 M2X16
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
16.000
15.650
16.350
0.418
GB/T2672 M2X20
2.000
0.400
0.800
25.000
2.600
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.100
3.200
1.000
6
0.241
0.180
1.750
0.770
0.770
0.630
20.000
19.580
20.420
0.492
GB/T2672 M2.5X3
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
3.000
2.800
3.200
0.336
GB/T2672 M2.5X4
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
4.000
3.760
4.240
0.366
GB/T2672 M2.5X5
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
5.000
4.760
5.240
0.396
GB/T2672 M2.5X6
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
6.000
5.760
6.240
0.426
GB/T2672 M2.5X8
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
8.000
7.710
8.290
0.486
GB/T2672 M2.5X10
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
10.000
9.710
10.290
0.546
GB/T2672 M2.5X12
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
12.000
11.650
12.350
0.606
GB/T2672 M2.5X14
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
14.000
13.650
14.350
0.666
GB/T2672 M2.5X16
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
16.000
15.650
16.350
0.726
GB/T2672 M2.5X20
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
20.000
19.580
20.420
0.846
GB/T2672 M2.5X25
2.500
0.450
0.900
25.000
3.100
5.000
5.000
4.700
2.100
2.100
1.960
0.100
4.000
1.100
8
0.370
0.238
2.400
1.040
1.040
0.913
25.000
24.580
25.420
0.996
GB/T2672 M3X4
3.000
0.500
1.000
25.000
3.600
5.600
5.600
5.300
2.400
2.400
2.260
0.100
5.000
1.250
10
0.441
0.276
2.800
1.270
1.270
1.010
4.000
3.760
4.240
0.544
GB/T2672 M3X5
3.000
0.500
1.000
25.000
3.600
5.600
5.600
5.300
2.400
2.400
2.260
0.100
5.000
1.250
10
0.441
0.276
2.800
1.270
1.270
1.010
5.000
4.760
5.240
0.588
GB/T2672 M3X6
3.000
0.500
1.000
25.000
3.600
5.600
5.600
5.300
2.400
2.400
2.260
0.100
5.000
1.250
10
0.441
0.276
2.800
1.270
1.270
1.010
6.000
5.760
6.240
0.632
GB/T2672 M3X8
3.000
0.500
1.000
25.000
3.600
5.600
5.600
5.300
2.400
2.400
2.260
0.100
5.000
1.250
10
0.441
0.276
2.800
1.270
1.270
1.010
8.000
7.710
8.290
0.72
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성