LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
YONGLI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yongli/lpg.prj},{NB=LPG-40x120},{CNSORDERNO=LPG-40x120},{D=40},{D1=40},{D2=36},{L=50},{L1=5},{L2=5},{F=8},{LL=120},{MXDP=M10X25},{M1=10},{H=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F
[mm]
LL
[mm]
MXDP
ⁿ/ₐ
LPG-25x80
LPG-25x80
25
25
21
30
5
5
8
80
M8X20
LPG-25x100
LPG-25x100
25
25
21
30
5
5
8
100
M8X20
LPG-25x120
LPG-25x120
25
25
21
30
5
5
8
120
M8X20
LPG-30x100
LPG-30x100
30
30
26
40
5
5
8
100
M8X20
LPG-30x120
LPG-30x120
30
30
26
40
5
5
8
120
M8X20
LPG-30x140
LPG-30x140
30
30
26
40
5
5
8
140
M8X20
LPG-40x120
LPG-40x120
40
40
36
50
5
5
8
120
M10X25
LPG-40x140
LPG-40x140
40
40
36
50
5
5
8
140
M10X25
LPG-80x350
LPG-80x350
80
80
75
120
10
10
12
350
M16X30
LPG-100x300
LPG-100x300
100
100
95
150
10
10
12
300
M16X30
LPG-100x350
LPG-100x350
100
100
95
150
10
10
12
350
M16X30
LPG-100x400
LPG-100x400
100
100
95
150
10
10
12
400
M16X30
LPG-120x350
LPG-120x350
120
120
114
180
10
10
16
350
M16X30
LPG-120x400
LPG-120x400
120
120
114
180
10
10
16
400
M16X30
LPG-120x450
LPG-120x450
120
120
114
180
10
10
16
450
M16X30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성