AV25 - Reducer
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av2520-20reducer.prj},{NB=AV153040},{SHA256=6IoxZK9BSUyapz0/9qisdZaZpNd77Nz4DEl8/PFpop8=},{INAME=av153040},{NAME=av153040},{NNCUSTOM=AV25},{NTCUSTOM=Reducer},{NBCUSTOM=AV153040},{LINACUSTOM=AV153040},{STEPFILE=AV153040},{PNGFILE=AV25},{DWGFILE=AV25},{CODE=AV153040},{TYPE=AV25 06 08},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=8},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=35.0},{L1IN=1.378},{G=11.5},{GOZ=.406},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV151030
AV151030
AV25 04 06
Brass Chemical Nickel Pla...
4
6
9
.354
33.5
1.319
7.0
.247
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV153040
AV153040
AV25 06 08
Brass Chemical Nickel Pla...
6
8
12
.472
35.0
1.378
11.5
.406
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV154050
AV154050
AV25 08 10
Brass Chemical Nickel Pla...
8
10
14
.551
37.0
1.457
15.0
.529
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV155060
AV155060
AV25 10 12
Brass Chemical Nickel Pla...
10
12
16
.630
42.0
1.654
20.3
.716
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성