MA41 - Swivelling Fitting with two banjo rings
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma4120-20swivelling20fitting20with20two20banjo20rings.prj},{NB=A0310031},{SHA256=ab5fRupA9G6lgE1T43VvYb2sLJXAWuXH+7u8UPbEI00=},{INAME=a0310031},{NAME=a0310031},{NNCUSTOM=MA41},{NTCUSTOM=Swivelling Fitting with two banjo rings},{NBCUSTOM=A0310031},{LINACUSTOM=A0310031},{STEPFILE=A0310031},{PNGFILE=MA41},{DWGFILE=MA41},{CODE=A0310031},{TYPE=MA41 06 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D2=12.0},{D2IN=.472},{D3=14},{D3IN=.551},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=15.0},{L2IN=.591},{L3=22.5},{L3IN=.886},{L4=40.4},{L4IN=1.591},{L5=15},{L5IN=.591},{CH=4},{G=46.0},{GOZ=1.623},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
L5
[mm]
L5IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0310010
A0310010
MA41 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5x0,8
9.0
.354
10
.394
4.0
.157
11.0
.433
18.5
.728
29.2
1.150
10
.394
3
18.5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0310011
A0310011
MA41 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14
.551
5.0
.197
15.0
.591
20.5
.807
40.4
1.591
15
.591
4
40.0
1.411
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0310031
A0310031
MA41 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14
.551
5.0
.197
15.0
.591
22.5
.886
40.4
1.591
15
.591
4
46.0
1.623
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0310032
A0310032
MA41 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
18
.709
6.5
.256
17.5
.689
24.0
.945
46.1
1.815
17
.669
5
69.5
2.452
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0310041
A0310041
MA41 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14
.551
5.0
.197
15.0
.591
23.5
.925
40.4
1.591
15
.591
4
50.0
1.764
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0310042
A0310042
MA41 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
18
.709
6.5
.256
17.5
.689
24.5
.965
46.1
1.815
17
.669
5
69.5
2.452
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성