MA45 - Plug-in Run Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma4520-20plug-in20run20tee.prj},{NB=A0353030},{SHA256=+NLsR4c+qaVOKHoP/5/AYC8dUWjM7DlzAYY06uDD3Ew=},{INAME=a0353030},{NAME=a0353030},{NNCUSTOM=MA45},{NTCUSTOM=Plug-in Run Tee},{NBCUSTOM=A0353030},{LINACUSTOM=A0353030},{STEPFILE=A0353030},{PNGFILE=MA45},{DWGFILE=MA45},{CODE=A0353030},{TYPE=MA45 06 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=6},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=29.7},{L1IN=1.169},{L2=22.0},{L2IN=.866},{L3=51.7},{L3IN=2.035},{G=25.0},{GOZ=.882},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0351010
A0351010
MA45 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9.1
.358
25.7
1.012
19.5
.768
45.2
1.780
18.5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0351030
A0351030
MA45 04 06
Brass Nickel Plated
4
6
9.1
.358
29.7
1.169
19.5
.768
49.2
1.937
20.0
.705
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0353030
A0353030
MA45 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12.0
.472
29.7
1.169
22.0
.866
51.7
2.035
25.0
.882
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0353040
A0353040
MA45 06 08
Brass Nickel Plated
6
8
12.0
.472
29.7
1.169
22.0
.866
51.7
2.035
25.5
.899
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0354040
A0354040
MA45 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14.0
.551
29.5
1.161
22.5
.886
52.0
2.047
30.0
1.058
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0355050
A0355050
MA45 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16.0
.630
33.5
1.319
26.0
1.024
59.5
2.343
41.0
1.446
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성