CX14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx14_taper_elbow_fitting_male.prj},{NB=X2040042},{NAME=X2040042},{CODE=X2040042},{TYPE=CX14 08 14},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{D1=R1/4},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=21,5},{L2IN=.846},{L3=23,5},{L3IN=.925},{CH1=14},{CH2=10},{G=21,1},{OZ=.744},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2040042},{NNCUSTOM=CX14},{NTCUSTOM=Taper Elbow fitting, male},{LINACUSTOM=X2040042},{STEPFILE=X2040042},{PNGFILE=CX14},{DWGFILE=CX14},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2040031
X2040031
X2040031
CX14 06 18
316L Stainless Steel
6
4
R1/8
6,5
.256
17
.669
23
.906
12
10
16,6
.586
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040032
X2040032
X2040032
CX14 06 14
316L Stainless Steel
6
4
R1/4
10
.394
21,5
.846
23
.906
12
10
20,5
.723
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040041
X2040041
X2040041
CX14 08 18
316L Stainless Steel
8
6
R1/8
6,5
.256
17
.669
23,5
.925
14
10
17,6
.621
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040042
X2040042
X2040042
CX14 08 14
316L Stainless Steel
8
6
R1/4
10
.394
21,5
.846
23,5
.925
14
10
21,1
.744
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040052
X2040052
X2040052
CX14 10 14
316L Stainless Steel
10
8
R1/4
9,5
.374
21,5
.846
26
1.024
16
12
29,5
1.041
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040053
X2040053
X2040053
CX14 10 38
316L Stainless Steel
10
8
R3/8
11
.433
24
.945
26
1.024
16
12
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040063
X2040063
X2040063
CX14 12 38
316L Stainless Steel
12
10
R3/8
12,6
.496
35,5
1.398
30,5
1.201
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2040064
X2040064
X2040064
CX14 12 12
316L Stainless Steel
12
10
R1/2
13,5
.531
30
1.181
33
1.299
19
19
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성