피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
CX20 - Taper Male Tee
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx20_taper_male_tee.prj},{NB=X2100042},{NAME=X2100042},{CODE=X2100042},{TYPE=CX20 08 14},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{D1=R1/4},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=21,5},{L2IN=.846},{L3=46},{L3IN=1.811},{CH1=14},{CH2=10},{G=33,7},{OZ=1.189},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2100042},{NNCUSTOM=CX20},{NTCUSTOM=Taper Male Tee},{LINACUSTOM=X2100042},{STEPFILE=X2100042},{PNGFILE=CX20},{DWGFILE=CX20},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2100031
X2100031
X2100031
CX20 06 18
316L Stainless Steel
6
4
R1/8
6,5
.256
17
.669
46
1.811
12
10
29
1.023
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100032
X2100032
X2100032
CX20 06 14
316L Stainless Steel
6
4
R1/4
9,5
.374
21
.827
46
1.811
12
10
31,6
1.115
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100041
X2100041
X2100041
CX20 08 18
316L Stainless Steel
8
6
R1/8
6,5
.256
17
.669
46
1.811
14
10
30,3
1.069
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100042
X2100042
X2100042
CX20 08 14
316L Stainless Steel
8
6
R1/4
10
.394
21,5
.846
46
1.811
14
10
33,7
1.189
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100052
X2100052
X2100052
CX20 10 14
316L Stainless Steel
10
8
R1/4
9,5
.374
21,5
.846
52
2.047
16
12
39,7
1.400
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100053
X2100053
X2100053
CX20 10 38
316L Stainless Steel
10
8
R3/8
11
.433
24
.945
52
2.047
16
12
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100063
X2100063
X2100063
CX20 12 38
316L Stainless Steel
12
10
R3/8
12,6
.496
60
2.362
52
2.047
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2100064
X2100064
X2100064
CX20 12 12
316L Stainless Steel
12
10
R1/2
13,9
.547
60
2.362
52
2.047
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성