CX23 - Taper Lateral Tee
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx23_taper_lateral_tee.prj},{NB=X2130042},{NAME=X2130042},{CODE=X2130042},{TYPE=CX23 08 14},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{D1=R1/4},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=21,5},{L2IN=.846},{L3=23},{L3IN=.906},{L4=44,5},{L4IN=1.752},{CH1=14},{CH2=10},{G=34,1},{OZ=1.203},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2130042},{NNCUSTOM=CX23},{NTCUSTOM=Taper Lateral Tee},{LINACUSTOM=X2130042},{STEPFILE=X2130042},{PNGFILE=CX23},{DWGFILE=CX23},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2130031
X2130031
X2130031
CX23 06 18
316L Stainless Steel
6
4
R1/8
9,9
.390
17
.669
23
.906
40
1.575
12
10
28,3
.998
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130032
X2130032
X2130032
CX23 06 14
316L Stainless Steel
6
4
R1/4
10
.394
21,5
.846
23
.906
44,5
1.752
12
10
31,2
1.101
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130041
X2130041
X2130041
CX23 08 18
316L Stainless Steel
8
6
R1/8
6,5
.256
17
.669
23
.906
40
1.575
14
10
30,4
1.072
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130042
X2130042
X2130042
CX23 08 14
316L Stainless Steel
8
6
R1/4
10
.394
21,5
.846
23
.906
44,5
1.752
14
10
34,1
1.203
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130052
X2130052
X2130052
CX23 10 14
316L Stainless Steel
10
8
R1/4
9,5
.374
21,5
.846
26
1.024
47,5
1.870
16
12
39,5
1.393
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130053
X2130053
X2130053
CX23 10 38
316L Stainless Steel
10
8
R3/8
11
.433
24
.945
26
1.024
50
1.969
16
12
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130063
X2130063
X2130063
CX23 12 38
316L Stainless Steel
12
10
R3/8
12,6
.496
25,5
1.004
30
1.181
55,5
2.185
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2130064
X2130064
X2130064
CX23 12 12
316L Stainless Steel
12
10
R1/2
13,9
.547
28
1.102
30
1.181
58
2.283
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성