CX26 - Union
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx26_union.prj},{NB=X2164040},{NAME=X2164040},{CODE=X2164040},{TYPE=CX26 08 08},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO1=8},{DITUBO1=6},{DETUBO2=8},{DITUBO2=6},{L1=35},{L1IN=1.378},{CH1=14},{CH2=12},{CH3=14},{G=25,7},{OZ=.907},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2164040},{NNCUSTOM=CX26},{NTCUSTOM=Union},{LINACUSTOM=X2164040},{STEPFILE=X2164040},{PNGFILE=CX26},{DWGFILE=CX26},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO1
Øe Tube 1
[mm]
DITUBO1
[mm]
DETUBO2
Øe Tube 2
[mm]
DITUBO2
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2163030
X2163030
X2163030
CX26 06 06
316L Stainless Steel
6
4
6
4
34
1.339
12
10
12
20
.705
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2164030
X2164030
X2164030
CX26 08 06
316L Stainless Steel
8
6
6
4
34,5
1.358
14
12
12
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2164040
X2164040
X2164040
CX26 08 08
316L Stainless Steel
8
6
8
6
35
1.378
14
12
14
25,7
.907
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2165040
X2165040
X2165040
CX26 10 08
316L Stainless Steel
10
8
8
6
37
1.457
16
14
14
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2165050
X2165050
X2165050
CX26 10 10
316L Stainless Steel
10
8
10
8
39
1.535
16
14
16
35,8
1.263
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2166050
X2166050
X2166050
CX26 12 10
316L Stainless Steel
12
10
10
8
40,5
1.594
19
16
16
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2166060
X2166060
X2166060
CX26 12 12
316L Stainless Steel
12
10
12
10
42
1.654
19
16
19
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성