피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MC21 - Taper Lateral Tee
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc21_taper_lateral_tee.prj},{NB=02110052},{NAME=02110052},{CODE=02110052},{TYPE=MC21 10 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=10},{VAR_I_TUBO=8},{D1=R1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=21},{L2IN=.827},{L3=25,5},{L3IN=1.004},{L4=46,5},{L4IN=1.831},{CH1=16},{CH2=11},{G=47,4},{OZ=1.672},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02110052},{NNCUSTOM=MC21},{NTCUSTOM=Taper Lateral Tee},{LINACUSTOM=02110052},{STEPFILE=02110052},{PNGFILE=MC21},{DWGFILE=MC21},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02110031
02110031
02110031
MC21 06 18
Brass Nickel Plated
6
4
R1/8
8
.315
17
.669
22,5
.886
39,5
1.555
12
8
25,8
.910
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110032
02110032
02110032
MC21 06 14
Brass Nickel Plated
6
4
R1/4
11
.433
20,7
.815
22,7
.894
43,5
1.713
12
10
33,8
1.192
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110041
02110041
02110041
MC21 08 18
Brass Nickel Plated
8
6
R1/8
8
.315
17,7
.697
22,7
.894
40,5
1.594
14
10
36,9
1.302
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110042
02110042
02110042
MC21 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
R1/4
11
.433
20,7
.815
22,7
.894
43,5
1.713
14
10
36,3
1.280
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110052
02110052
02110052
MC21 10 14
Brass Nickel Plated
10
8
R1/4
11
.433
21
.827
25,5
1.004
46,5
1.831
16
11
47,4
1.672
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110053
02110053
02110053
MC21 10 38
Brass Nickel Plated
10
8
R3/8
11,5
.453
22,5
.886
25,5
1.004
48
1.890
16
11
51,2
1.806
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110063
02110063
02110063
MC21 12 38
Brass Nickel Plated
12
10
R3/8
11,5
.453
24,5
.965
30
1.181
54,5
2.146
18
14
72,2
2.547
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110064
02110064
02110064
MC21 12 12
Brass Nickel Plated
12
10
R1/2
14
.551
28
1.102
30,5
1.201
58,5
2.303
18
17
99,1
3.496
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02110084
02110084
02110084
MC21 15 12
Brass Nickel Plated
15
12,5
R1/2
14
.551
28
1.102
34
1.339
62
2.441
22
17
107,1
3.778
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02119021
02119021
02119021
MC21 05 18
Brass Nickel Plated
5
3
R1/8
8
.315
17
.669
21,5
.846
38,5
1.516
8
8
17,7
.624
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성