피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
RA19 - Parallel plug
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra1920-20parallel20plug.prj},{NB=05090002},{SHA256=oxzw3/hqY31WycI3NLLKNU+yv6xhZ6sWKQ0HSPrwAbM=},{INAME=05090002},{NAME=05090002},{NNCUSTOM=RA19},{NTCUSTOM=Parallel plug},{NBCUSTOM=05090002},{LINACUSTOM=05090002},{STEPFILE=05090002},{PNGFILE=RA19},{DWGFILE=RA19},{CODE=05090002},{TYPE=RA19 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=12.5},{L2IN=.492},{CH=17},{G=13.9},{OZ=.490},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
05090000
05090000
RA19 00 M5
Brass Nickel Plated
M5x0,8
4
.157
7.0
.276
8
2
.071
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05090001
05090001
RA19 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
6
.236
10.0
.394
14
7.5
.265
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05090002
05090002
RA19 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
8
.315
12.5
.492
17
13.9
.490
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05090003
05090003
RA19 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
9
.354
13.5
.531
19
18
.635
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05090004
05090004
RA19 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
10
.394
15.5
.610
24
31
1.093
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05090005
05090005
RA19 00 34
Brass Nickel Plated
G3/4
11
.433
16.5
.650
30
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05090006
05090006
RA19 00 1
Brass Nickel Plated
G1"
13
.512
19.0
.748
38
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성