카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-W - Equal elbow couplings
Conexa
DIN Verschraubungen
Verbindungsstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_2_verbind/c_w_asmtab.prj},{NB=C-W 22 L},{AUS=Set},{MAT=C},{NR=22},{BAU=L},{D1=22},{D3=19.0},{L1=35},{L2=27.5},{L3=44},{S1=27},{S2=36},{KGEINZEL=14.6},{KGM=7.9},{REIHE=KL},{HS=1.150},{L15=20.000},{L11=20.000},{L12=9.500},{L13=27.000},{R2=11.103},{L14=7.000},{L10=13.000},{L8=7.500},{OD=26.000},{ID=19.000},{ID2=22.000},{L9=9.292},{NDM=30.000},{P=3.50},{L4=2.090},{UT=10.000},{L6=48.000},{L7=35.000},{R1=13.000},{R3=2.000},{XOC=1.400},{YOC=4.500},{XOE=3.900},{YOE=1.900},{VERS=1},{VERS1=12},{PPATH=assemblies/c_w_asmtpl.prj},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-W 04 LL
C-W 04 LL
LL
100
4
3.0
15
11.0
21
9
10
1.7
CONEXA C-W 06 LL
C-W 06 LL
LL
100
6
4.5
15
9.5
21
9
12
2.1
CONEXA C-W 08 LL
C-W 08 LL
LL
100
8
6.0
17
11.5
23
12
14
2.9
CONEXA C-W 10 LL
C-W 10 LL
LL
100
10
8.0
21
15.5
27
12
17
4.1
CONEXA C-W 12 LL
C-W 12 LL
LL
100
12
10.0
21
15.0
27
14
19
5.2
CONEXA C-W 06 L
C-W 06 L
L
315
6
4.0
19
12.0
27
12
14
2.5
CONEXA C-W 08 L
C-W 08 L
L
315
8
6.0
21
14.0
29
12
17
5.0
CONEXA C-W 10 L
C-W 10 L
L
315
10
8.0
22
15.0
30
14
19
6.4
CONEXA C-W 12 L
C-W 12 L
L
315
12
10.0
24
17.0
32
17
22
8.9
CONEXA C-W 15 L
C-W 15 L
L
315
15
12.0
28
21.0
36
19
27
15.6
CONEXA C-W 18 L
C-W 18 L
L
315
18
15.0
31
23.5
40
24
32
22.4
CONEXA C-W 22 L
C-W 22 L
L
160
22
19.0
35
27.5
44
27
36
30.4
CONEXA C-W 28 L
C-W 28 L
L
160
28
24.0
38
30.5
47
36
41
42.1
CONEXA C-W 35 L
C-W 35 L
L
160
35
30.0
45
34.5
56
41
50
65.8
CONEXA C-W 42 L
C-W 42 L
L
160
42
36.0
51
40.0
63
50
60
101.9
CONEXA C-W 06 S
C-W 06 S
S
630
6
4.0
23
16.0
31
12
17
6.5
CONEXA C-W 08 S
C-W 08 S
S
630
8
5.0
24
17.0
32
14
19
8.3
CONEXA C-W 10 S
C-W 10 S
S
630
10
7.0
25
17.5
34
17
22
11.3
CONEXA C-W 12 S
C-W 12 S
S
630
12
8.0
29
21.5
38
17
24
14.7
CONEXA C-W 14 S
C-W 14 S
S
630
14
10.0
30
22.0
40
19
27
19.6
CONEXA C-W 16 S
C-W 16 S
S
400
16
12.0
33
24.5
43
24
30
26.4
CONEXA C-W 20 S
C-W 20 S
S
400
20
16.0
37
26.5
48
27
36
38.8
CONEXA C-W 25 S
C-W 25 S
S
400
25
20.0
42
30.0
54
36
46
74.9
CONEXA C-W 30 S
C-W 30 S
S
400
30
25.0
49
35.5
62
41
50
96.1
CONEXA C-W 38 S
C-W 38 S
S
250
38
32.0
57
41.0
72
50
60
143.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성