카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DDK05 - Bushing
DAIDO METAL
RESIN
DAIDYNE DDK05
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/daidyne_ddk05/bushing.prj},{NB=K5B3012},{CNSORDERNO=K5B3012},{ND=30},{ID=34},{IDT=H7(+0.025/0)},{SD=30},{SDT=-0.025/-0.046},{OD=34},{ODT=+0.115/+0.075},{T=2.00},{TT=0/-0.030},{L=12},{LT=0/-0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ND
Bushing Inner Diameter
[mm]
ID
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
T
Bushing Thickness
[mm]
TT
Bushing Thickness Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
K5B0303
K5B0303
3
5
H7(+0.012/0)
3
-0.025/-0.035
5
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
3
0/-0.3
K5B0304
K5B0304
3
5
H7(+0.012/0)
3
-0.025/-0.035
5
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
4
0/-0.3
K5B0305
K5B0305
3
5
H7(+0.012/0)
3
-0.025/-0.035
5
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
5
0/-0.3
K5B0306
K5B0306
3
5
H7(+0.012/0)
3
-0.025/-0.035
5
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
6
0/-0.3
K5B0403
K5B0403
4
6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
6
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
3
0/-0.3
K5B0404
K5B0404
4
6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
6
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
4
0/-0.3
K5B0405
K5B0405
4
6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
6
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
5
0/-0.3
K5B0406
K5B0406
4
6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
6
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
6
0/-0.3
K5B0408
K5B0408
4
6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
6
+0.047/+0.017
1.00
0/-0.025
8
0/-0.3
K5B0503
K5B0503
5
7
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
7
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
3
0/-0.3
K5B0504
K5B0504
5
7
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
7
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
4
0/-0.3
K5B0505
K5B0505
5
7
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
7
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
5
0/-0.3
K5B0506
K5B0506
5
7
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
7
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
6
0/-0.3
K5B0508
K5B0508
5
7
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
7
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
8
0/-0.3
K5B0603
K5B0603
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
3
0/-0.3
K5B0604
K5B0604
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
4
0/-0.3
K5B0605
K5B0605
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
5
0/-0.3
K5B0606
K5B0606
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
6
0/-0.3
K5B0607
K5B0607
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
7
0/-0.3
K5B0608
K5B0608
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
8
0/-0.3
K5B0610
K5B0610
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
10
0/-0.3
K5B0612
K5B0612
6
8
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
8
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
12
0/-0.3
K5B0705
K5B0705
7
9
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
9
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
5
0/-0.3
K5B0706
K5B0706
7
9
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
9
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
6
0/-0.3
K5B0707
K5B0707
7
9
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
9
+0.053/+0.023
1.00
0/-0.025
7
0/-0.3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성