카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6019 - Reducers made of nickel plated brass (GAS-ISO METRIC / ISO METRIC-GAS )
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6019.prj},{NB=6019-21263},{CODE=6019-21263},{F1=2\" 1/2},{F2=M63x1.5},{CH=Ø 75},{LF1=19.0},{LF2=},{L=31.0},{TIPO=A},{A=12.0},{B=30°},{C=/},{D=/},{F1A=75.184},{F2A=63.000},{CHA=75.0},{LF2A=0.0},{CC=0.0},{DD=0.0},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Wrench size
[mm]
LF1
Thread length
[mm]
LF2
Thread length
[mm]
L
Total length
[mm]
TIPO
ⁿ/ₐ
6019-1216
6019-1216
1/2 "
M16x1.5
24
9.5
13.0
A
6019-3420
6019-3420
3/4"
M20x1.5
28
9.5
13.5
A
6019-0120
6019-0120
1"
M20x1.5
35
10.5
15.5
A
6019-0125
6019-0125
1"
M25x1.5
35
10.5
15.5
A
6019-0132
6019-0132
1"
M32x1.5
35
14.0
12.5
26.0
B
6019-11432
6019-11432
1" 1/4
M32x1.5
42
14.0
19.0
A
6019-11240
6019-11240
1" 1/2
M40x1.5
50
14.0
19.0
A
6019-0250
6019-0250
2"
M50x1.5
60
20.0
26.5
A
6019-0263
6019-0263
2"
M63x1.5
65
18.0
20
43.0
B
6019-21263
6019-21263
2" 1/2
M63x1.5
Ø 75
19.0
31.0
A
6019-1638
6019-1638
M16x1.5
3 / 8 "
18
8.0
11
21.0
B
6019-2012
6019-2012
M20x1.5
1 / 2 "
24
8.0
11
21.0
B
6019-2034
6019-2034
M20x1.5
3 / 4 "
30
8.0
12.5
23.0
B
6019-2534
6019-2534
M25x1.5
3 / 4 "
30
10.0
12.5
25.0
B
6019-2538
6019-2538
M25x1.5
3 / 8"
26
10.0
14.0
A
6019-3234
6019-3234
M32x1.5
3 / 4"
35
10.0
14.0
A
6019-3201
6019-3201
M32x1.5
1"
35
10.0
13
25.0
B
6019-40114
6019-40114
M40x1.5
1" 1/4
45
13.0
15
32.0
B
6019-50112
6019-50112
M50x1.5
1" 1/2
55
13.0
15
32.0
B
6019-6302
6019-6302
M63x1.5
2"
65
15.0
19
36.0
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성