HE-30 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_30.prj},{NB=206775},{BN=HE-30},{PN=206775},{BORE=2-3/16},{A=4},{B=3.7},{D=2.1885 / 2.1915},{D1=2.1900},{E=0.500 / 0.502},{E1=0.5010},{F=2.409 / 2.419},{F1=2.4140},{W=6},{L=2.20},{L1=2.200},{BC=4-11/16},{BC1=4.6875},{G=7/8},{G1=0.8750},{H=5-5/8},{H1=5.625},{NOB=4},{SOB=1/2-13x2-1/4},{NDM=0.500},{KDM=0.417},{S=0.040 / 0.130},{S1=0.0850},{K=1.875},{J=3.536},{M=0.563}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
W
Weight
[lbs]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207961
HE-30
207961
15/16
4
3.7
0.9385 / 0.9415
N / A
N / A
N / A
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206635
HE-30
206635
1-3/8
4
3.7
1.376 / 1.379
0.3125 / 0.3145
1.513 / 1.523
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206625
HE-30
206625
1-7/16
4
3.7
1.4385 / 1.4415
0.375 / 0.377
1.600 / 1.610
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206637
HE-30
206637
1-1/2
4
3.7
1.501 / 1.504
0.375 / 0.377
1.664 / 1.674
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206639
HE-30
206639
1-11/16
4
3.7
1.6885 / 1.6915
0.375 / 0.377
1.854 / 1.864
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206772
HE-30
206772
1-3/4
4
3.7
1.751 / 1.754
0.375 / 0.377
1.917 / 1.927
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206627
HE-30
206627
1-15/16
4
3.7
1.9385 / 1.9415
0.500 / 0.502
2.155 / 2.165
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206774
HE-30
206774
2
4
3.7
2.001 / 2.004
0.500 / 0.502
2.218 / 2.228
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206775
HE-30
206775
2-3/16
4
3.7
2.1885 / 2.1915
0.500 / 0.502
2.409 / 2.419
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206629
HE-30
206629
2-7/16
4
3.7
2.4385 / 2.4415
0.625 / 0.628
2.709 / 2.719
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206777
HE-30
206777
2-1/2
4
3.7
2.501 / 2.504
0.625 / 0.628
2.773 / 2.783
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206838
HE-30
206838
2-9/16
4
3.7
2.5635 / 2.5665
0.625 / 0.628
2.836 / 2.846
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206631
HE-30
206631
2-11/16
4
3.7
2.6885 / 2.6915
0.625 / 0.628
2.963 / 2.973
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206778
HE-30
206778
2-3/4
4
3.7
2.751 / 2.754
0.625 / 0.628
3.027 / 3.037
5
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206779
HE-30
206779
2-13/16
4
3.7
2.8135 / 2.8165
0.750 / 0.753
2.887 / 2.897
5
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206780
HE-30
206780
2-7/8
4
3.7
2.876 / 2.879
0.750 / 0.753
2.951 / 2.961
5
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206633
HE-30
206633
2-15/16
4
3.7
2.9385 / 2.9415
0.750 / 0.753
3.015 / 3.025
6
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
206781
HE-30
206781
3
4
3.7
3.001 / 3.004
0.750 / 0.753
3.078 / 3.088
5
2.20
4-11/16
7/8
5-5/8
1/2-13x2-1/4
0.040 / 0.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성