HE-45 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_45.prj},{NB=206664},{BN=HE-45},{PN=206664},{BORE=3-7/16},{A=6.2},{B=5.7},{D=3.4385 / 3.4415},{D1=3.4400},{E=0.875 / 0.878},{E1=0.8765},{F=3.818 / 3.828},{F1=3.8230},{W=22},{L=3.20},{L1=3.200},{BC=7-5/16},{BC1=7.3125},{G=1-1/4},{G1=1.2500},{H=8-3/4},{H1=8.750},{NOB=6},{SOB=5/8-11x2-1/2},{NDM=0.625},{KDM=0.527},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=2.750},{J=5.543},{M=0.688},{N=0.6875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
W
Weight
[lbs]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207964
HE-45
207964
1-15/16
6.2
5.7
1.9385 / 1.9415
N / A
N / A
N / A
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206670
HE-45
206670
1-15/16
6.2
5.7
1.9385 / 1.9415
0.500 / 0.502
2.155 / 2.165
22
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206660
HE-45
206660
2-7/16
6.2
5.7
2.4385 / 2.4415
0.625 / 0.628
2.709 / 2.719
22
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206662
HE-45
206662
2-15/16
6.2
5.7
2.9385 / 2.9415
0.750 / 0.753
3.264 / 3.274
22
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206664
HE-45
206664
3-7/16
6.2
5.7
3.4385 / 3.4415
0.875 / 0.878
3.818 / 3.828
22
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206671
HE-45
206671
3-1/2
6.2
5.7
3.501 / 3.504
0.875 / 0.878
3.882 / 3.892
22
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206666
HE-45
206666
3-15/16
6.2
5.7
3.9385 / 3.9415
1.000 / 1.003
4.373 / 4.383
21
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206672
HE-45
206672
4-3/16
6.2
5.7
4.1885 / 4.1915
1.000 / 1.003
4.377 / 4.387
21
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206668
HE-45
206668
4-7/16
6.2
5.7
4.4385 / 4.4415
1.000 / 1.003
4.630 / 4.640
21
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206673
HE-45
206673
4-1/2
6.2
5.7
4.501 / 4.504
1.000 / 1.003
4.694 / 4.704
21
3.20
7-5/16
1-1/4
8-3/4
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성