XTB25 - XT Bushings
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
XT
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/xt/pt_xtb25.prj},{NB=226852},{BN=XTB25},{PN=226852},{BORE=1-1/2},{B1=1.500},{A=5/8},{A1=0.620},{B=3.188},{D=4-7/16},{D1=4.438},{E=0.3750},{F=1.666},{L=1.875},{L1=1.875},{BC=3-3/4},{BC1=3.750},{NOB=4},{BS=3/8-16NC x 1-3/4\"},{RWT=29.2},{AW=2.6},{W=2.6},{KS=3/8 x 3/16},{F1=0.188},{S=0.085},{NDM=0.3750},{M=0.3750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
Flange Thickness
[인치]
B
[인치]
D
OD
[인치]
E
Keyway Width
ⁿ/ₐ
F
Scribe Height
[인치]
L
Length Through Bore
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
NOB
Number of Bolts
[인치]
BS
Bolt Size
[인치]
AW
Approx. Weight
[lbs]
226848
XTB25
226848
1
5/8
3.188
4-7/16
0.2500
1.112
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226849
XTB25
226849
1-3/16
5/8
3.188
4-7/16
0.2500
1.302
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226850
XTB25
226850
1-1/4
5/8
3.188
4-7/16
0.2500
1.365
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226851
XTB25
226851
1-7/16
5/8
3.188
4-7/16
0.3750
1.603
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226852
XTB25
226852
1-1/2
5/8
3.188
4-7/16
0.3750
1.666
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226853
XTB25
226853
1-11/16
5/8
3.188
4-7/16
0.3750
1.857
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226854
XTB25
226854
1-15/16
5/8
3.188
4-7/16
0.5000
2.157
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226855
XTB25
226855
2
5/8
3.188
4-7/16
0.5000
2.221
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226856
XTB25
226856
2-3/16
5/8
3.188
4-7/16
0.5000
2.411
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
226857
XTB25
226857
2-7/16
5/8
3.188
4-7/16
0.6250
2.524
1.875
3-3/4
4
3/8-16NC x 1-3/4"
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성