카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle TCA - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE XC70/XC80 - TOLE BLEUE A CALIBRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/tca.prj},{NB=Emile Maurin TCA2606 1000},{REF=TCA260X6},{I=260},{E=6.0},{L=1000},{KG1=18.34},{TOL1=+2.50/-1.75},{TOL2=± 0.23},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=tca.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin TCA2600.3 L=...
TCA260X0,3
260
0.3
0.920
+2.50/-1.75
± 0.03
Emile Maurin TCA2600.4 L=...
TCA260X0,4
260
0.4
1.230
+2.50/-1.75
± 0.03
Emile Maurin TCA2600.5 L=...
TCA260X0,5
260
0.5
1.530
+2.50/-1.75
± 0.04
Emile Maurin TCA2600.6 L=...
TCA260X0,6
260
0.6
1.840
+2.50/-1.75
± 0.04
Emile Maurin TCA2600.7 L=...
TCA260X0,7
260
0.7
2.140
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2600.8 L=...
TCA260X0,8
260
0.8
2.450
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2600.9 L=...
TCA260X0,9
260
0.9
2.760
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2601 L=15...
TCA260X1
260
1.0
3.060
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2601.2 L=...
TCA260X1,2
260
1.2
3.670
+2.50/-1.75
± 0.06
Emile Maurin TCA2601.5 L=...
TCA260X1,5
260
1.5
4.590
+2.50/-1.75
± 0.06
Emile Maurin TCA2602 L=15...
TCA260X2
260
2.0
6.120
+2.50/-1.75
± 0.07
Emile Maurin TCA2602.5 L=...
TCA260X2,5
260
2.5
7.650
+2.50/-1.75
± 0.07
Emile Maurin TCA2603 L=15...
TCA260X3
260
3.0
9.180
+2.50/-1.75
± 0.09
Emile Maurin TCA2603.5 L=...
TCA260X3,5
260
3.5
10.720
+2.50/-1.75
± 0.09
Emile Maurin TCA2604 L=15...
TCA260X4
260
4.0
12.250
+2.50/-1.75
± 0.09
Emile Maurin TCA2604.5 L=...
TCA260X4,5
260
4.5
13.780
+2.50/-1.75
± 0.11
Emile Maurin TCA2605 L=15...
TCA260X5
260
5.0
15.310
+2.50/-1.75
± 0.11
Emile Maurin TCA2605.5 L=...
TCA260X5,5
260
5.5
16.840
+2.50/-1.75
± 0.11
Emile Maurin TCA2606 L=15...
TCA260X6
260
6.0
18.340
+2.50/-1.75
± 0.23
Emile Maurin TCA2606.5 L=...
TCA260X6,5
260
6.5
19.900
+2.50/-1.75
± 0.23
Emile Maurin TCA2607 L=15...
TCA260X7
260
7.0
21.430
+2.50/-1.75
± 0.23
Emile Maurin TCA2608 L=15...
TCA260X8
260
8.0
24.490
+2.50/-1.75
± 0.40
Emile Maurin TCA2609 L=15...
TCA260X9
260
9.0
27.550
+6/0
± 0.40
Emile Maurin TCA26010 L=1...
TCA260X10
260
10.0
30.620
+6/0
± 0.40
Emile Maurin TCA25012 L=1...
TCA250X12
250
12.0
35.330
+6/0
± 0.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성