카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PEHD200 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 200 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pehd200p.prj},{NB=Emile Maurin PEHD200NATP50 1000 2000},{COU=Na},{E=50},{I=1000},{L=2000},{KG1=47.550},{TOL=± 1.58},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pehd200p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[mm]
TOL
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP10
10
19.040
± 0.38
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP12
12
22.900
± 0.44
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP15
15
28.500
± 0.53
Emile Maurin PEHD200NATP2...
PEHD200NATP20
20
38.100
± 0.68
Emile Maurin PEHD200NATP2...
PEHD200NATP25
25
47.500
± 0.83
Emile Maurin PEHD200NATP3...
PEHD200NATP30
30
57.100
± 0.98
Emile Maurin PEHD200NATP3...
PEHD200NATP35
35
66.500
± 1.13
Emile Maurin PEHD200NATP4...
PEHD200NATP40
40
76.300
± 1.28
Emile Maurin PEHD200NATP5...
PEHD200NATP50
50
95.100
± 1.58
Emile Maurin PEHD200NATP6...
PEHD200NATP60
60
114.900
± 1.88
Emile Maurin PEHD200NATP7...
PEHD200NATP70
70
133.500
± 2.18
Emile Maurin PEHD200NATP8...
PEHD200NATP80
80
152.500
± 2.48
Emile Maurin PEHD200NATP9...
PEHD200NATP90
90
171.040
± 2.78
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP100
100
190.300
± 3.08
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP110
110
209.060
± 3.38
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP120
120
228.100
± 3.68
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP140
140
266.100
± 4.28
Emile Maurin PEHD200NATP1...
PEHD200NATP150
150
285.100
± 4.58
Emile Maurin PEHD200NATP2...
PEHD200NATP200
200
380.240
± 6.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성