카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/ea.prj},{NB=EA-G5.8/G5.8 736.6052.094},{TYPE=EA-G5.8/G5.8},{MATNR=736.6052.094},{PN=400},{D=12},{G=0.62500000},{L=43.0},{L2=16},{SW1=30},{KG=115},{X=3},{VER=1.000},{Y=0.342}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D
Diameter
[mm]
G
Thread
[인치]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EA-G1.8/G1.8 736.6052.090
EA-G1.8/G1.8
736.6052.090
400
4
1/8
23.0
8
14
14
EA-G1.4/G1.4 736.6052.091
EA-G1.4/G1.4
736.6052.091
400
6
1/4
29.0
10
19
32
EA-G3.8/G3.8 736.6052.092
EA-G3.8/G3.8
736.6052.092
400
8
3/8
35.0
12
22
56
EA-G1.2/G1.2 736.6052.093
EA-G1.2/G1.2
736.6052.093
400
10
1/2
41.0
14
27
100
EA-G5.8/G5.8 736.6052.094
EA-G5.8/G5.8
736.6052.094
400
12
5/8
43.0
16
30
115
EA-G3.4/G3.4 736.6052.095
EA-G3.4/G3.4
736.6052.095
400
15
3/4
46.0
16
32
151
EA-G1.1/G1.1 736.6052.096
EA-G1.1/G1.1
736.6052.096
400
19
1
52.0
18
41
250
EA-G5.4/G5.4 736.6052.097
EA-G5.4/G5.4
736.6052.097
200
30
1 1/4
58.0
20
50
371
EA-G3.2/G3.2 736.6052.098
EA-G3.2/G3.2
736.6052.098
200
32
1 1/2
61.0
22
55
511
EA-G4.2/G4.2 736.6052.099
EA-G4.2/G4.2
736.6052.099
100
39
2
61.0
22
70
771
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성