카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESS-..LM-WD/SM-WD - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpipe side, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Male adaptor standpipe unions
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/stud_standpipe_adaptors_male/ess_lm_wd_sm_wd.prj},{NB=ESS-22LM 26x1,5 WD 708.1625.535.20},{TYPE=ESS-22LM 26x1,5 WD},{MATNR=708.1625.535.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=22},{M=26x1.5},{M1=30x2.0},{L1=50.5},{L2=32.5},{L3=16.0},{L4=24.5},{SW1=36},{SW2=32},{E=16.0},{KG=188}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Schaftlänge
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESS-06LM 10x1,0 WD 708.16...
ESS-06LM 10x1,0 WD
708.1625.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
33.0
24.5
8.0
19.5
14
14
3.2
29
ESS-10LM 14x1,5 WD 708.16...
ESS-10LM 14x1,5 WD
708.1625.278.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
40.5
27.5
12.0
21.0
19
19
6.5
50
ESS-12LM 16x1,5 WD 708.16...
ESS-12LM 16x1,5 WD
708.1625.330.20
L
400
12
16x1.5
18x1.5
46.5
34.0
12.0
21.0
22
22
8.0
65
ESS-15LM 18x1,5 WD 708.16...
ESS-15LM 18x1,5 WD
708.1625.390.20
L
400
15
18x1.5
22x1.5
48.0
34.0
12.0
22.0
27
24
10.0
100
ESS-18LM 22x1,5 WD 708.16...
ESS-18LM 22x1,5 WD
708.1625.460.20
L
400
18
22x1.5
26x1.5
45.0
31.5
14.0
23.0
32
27
13.0
140
ESS-22LM 26x1,5 WD 708.16...
ESS-22LM 26x1,5 WD
708.1625.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
50.5
32.5
16.0
24.5
36
32
16.0
188
ESS-35LM 42x2,0 WD 708.16...
ESS-35LM 42x2,0 WD
708.1625.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
63.5
42.5
20.0
30.0
50
50
28.0
466
ESS-06SM 12x1,5 WD 708.16...
ESS-06SM 12x1,5 WD
708.1625.190.30
S
800
6
12x1.5
14x1.5
39.5
27.0
12.0
20.0
17
17
3.2
40
ESS-10SM 16x1,5 WD 708.16...
ESS-10SM 16x1,5 WD
708.1625.285.30
S
800
10
16x1.5
18x1.5
44.0
32.0
12.0
22.0
22
22
6.0
80
ESS-12SM 18x1,5 WD 708.16...
ESS-12SM 18x1,5 WD
708.1625.333.30
S
630
12
18x1.5
20x1.5
45.5
34.0
12.0
22.5
24
24
7.0
111
ESS-14SM 20x1,5 WD 708.16...
ESS-14SM 20x1,5 WD
708.1625.382.30
S
630
14
20x1.5
22x1.5
52.0
37.0
14.0
24.0
27
27
9.0
140
ESS-16SM 22x1,5 WD 708.16...
ESS-16SM 22x1,5 WD
708.1625.410.30
S
630
16
22x1.5
24x1.5
51.5
37.0
14.0
25.0
30
27
10.5
168
ESS-25SM 33x2,0 WD 708.16...
ESS-25SM 33x2,0 WD
708.1625.550.30
S
420
25
33x2.0
36x2.0
66.0
48.0
18.0
33.0
46
41
17.0
480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성