magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNGLZ - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DNGLZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dnglz/dnglz_assmtab.prj},{NB=35334 DNGLZ-50-10-PPV-A-S6---(asm_0_95)},{KDM=50},{SWT=5.000},{AM=32.000},{B=40.000},{BG=17.000},{B1=16.000},{D4=55.000},{D5=8.000},{E=65.000},{EEP=13.157},{KDREE=11.445},{J2=12.000},{J3=5.500},{KKMAT=14.376},{KKP=16.000},{KDRKK=14.159},{KKSW=24.000},{L1=28.500},{L2P=106.000},{L7=2.000},{MM=20.000},{PL=17.500},{TD=16},{RTP=8.000},{KDRRT=6.647},{TG=46.500},{TK=28.000},{TL=16},{TM=75},{UW=86},{VA=4.000},{VD=12.500},{WH=37.000},{XG=80.000},{XJ=100.000},{EET=0.300},{ZJ=143.000},{SW1=17.000},{SW3=8.000},{SW4=0.000},{VERS=1},{JD1=12.000},{JD2=10.000},{JD3N=8.000},{JDK3=7.459},{JD4=4.000},{JH1=31.000},{JH2=18.000},{JH3=16.500},{JH4=8.500},{JH5=1.500},{BR=6.000},{HUB=10},{HUBST=0},{XV=95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSBG (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
XHUB
standard/variable
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
B1
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TG
[mm]
TK
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
UW
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
XG
[mm]
XJ
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
35320 DNGLZ-32-10-PPV-A
35320
DNGLZ
32
variable
PPV-A
22.000
30.000
17.000
10.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
19.000
94 ± 0,4
5.800
8.800
M6
12
32.500
20.000
12
50
65
4.000
10.500
26.000
62.000
84.000
120.000
10.000
6.000
0.000
35332 DNGLZ-32-10-PPV-A-S...
35332
DNGLZ
32
variable
PPV-A-S6
22.000
30.000
17.000
10.000
37.000
6.000
50.000
G 1/8
7.000
3.000
19.000
94 ± 0,4
5.800
8.800
M6
12
32.500
20.000
12
50
65
4.000
10.500
26.000
62.000
84.000
120.000
10.000
6.000
0.000
35321 DNGLZ-40-10-PPV-A
35321
DNGLZ
40
variable
PPV-A
24.000
35.000
16.500
12.000
45.000
6.000
55.000
G 1/4
9.500
3.500
21.500
105 ± 0,7
5.300
11.000
M 6
16
38.000
25.000
16
63
72
4.000
10.500
30.000
69.000
96.000
135.000
13.000
6.000
0.000
35333 DNGLZ-40-10-PPV-A-S...
35333
DNGLZ
40
variable
PPV-A-S6
24.000
35.000
16.500
12.000
45.000
6.000
55.000
G 1/4
9.500
3.500
21.500
105 ± 0,7
5.300
11.000
M 6
16
38.000
25.000
16
63
72
4.000
10.500
30.000
69.000
96.000
135.000
13.000
6.000
0.000
35322 DNGLZ-50-10-PPV-A
35322
DNGLZ
50
variable
PPV-A
32.000
40.000
17.000
16.000
55.000
8.000
65.000
G 1/4
12.000
5.500
28.500
106 ± 0,7
2.000
17.500
M 8
16
46.500
28.000
16
75
86
4.000
12.500
37.000
80.000
100.000
143.000
17.000
8.000
0.000
35334 DNGLZ-50-10-PPV-A-S...
35334
DNGLZ
50
variable
PPV-A-S6
32.000
40.000
17.000
16.000
55.000
8.000
65.000
G 1/4
12.000
5.500
28.500
106 ± 0,7
2.000
17.500
M 8
16
46.500
28.000
16
75
86
4.000
12.500
37.000
80.000
100.000
143.000
17.000
8.000
0.000
35323 DNGLZ-63-10-PPV-A
35323
DNGLZ
63
variable
PPV-A
32.000
45.000
19.500
16.000
68.000
8.000
75.000
G 3/8
14.000
6.000
28.500
121 ± 0,8
5.000
18.000
M 8
20
56.500
30.000
20
90
98
4.000
12.500
37.000
87.000
108.000
158.000
17.000
8.000
0.000
35335 DNGLZ-63-10-PPV-A-S...
35335
DNGLZ
63
variable
PPV-A-S6
32.000
45.000
19.500
16.000
68.000
8.000
75.000
G 3/8
14.000
6.000
28.500
121 ± 0,8
5.000
18.000
M 8
20
56.500
30.000
20
90
98
4.000
12.500
37.000
87.000
108.000
158.000
17.000
8.000
0.000
35324 DNGLZ-80-10-PPV-A
35324
DNGLZ
80
variable
PPV-A
40.000
45.000
20.000
20.000
86.000
10.000
100.000
G 3/8
15.000
7.000
34.500
128 ± 0,8
8.000
17.000
M 10
20
72.000
32.000
20
110
110
4.000
16.500
46.000
101.000
119.000
174.000
22.000
0.000
17.000
35336 DNGLZ-80-10-PPV-A-S...
35336
DNGLZ
80
variable
PPV-A-S6
40.000
45.000
20.000
20.000
86.000
10.000
100.000
G 3/8
15.000
7.000
34.500
128 ± 0,8
8.000
17.000
M 10
20
72.000
32.000
20
110
110
4.000
16.500
46.000
101.000
119.000
174.000
22.000
0.000
17.000
35325 DNGLZ-100-10-PPV-A
35325
DNGLZ
100
variable
PPV-A
40.000
55.000
20.000
20.000
107.000
10.000
120.000
G 1/2
13.000
8.000
37.500
138 ± 0,8
13.000
18.000
M 10
25
89.000
38.000
25
132
136
4.000
15.500
51.000
112.000
128.000
189.000
22.000
0.000
17.000
35337 DNGLZ-100-10-PPV-A-...
35337
DNGLZ
100
variable
PPV-A-S6
40.000
55.000
20.000
20.000
107.000
10.000
120.000
G 1/2
13.000
8.000
37.500
138 ± 0,8
13.000
18.000
M 10
25
89.000
38.000
25
132
136
4.000
15.500
51.000
112.000
128.000
189.000
22.000
0.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성