magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGRT - 반경 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGRT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgrt/hgrt_asmtab.prj},{NB=563909 HGRT-25-A-G2---(0)},{TNR=563909},{GR=25},{B1=35.000},{B2=23.000},{B3=7.000},{B4=0.200},{B5=7.000},{B6=12.500},{D1=9.000},{D2=9.400},{D3=9.000},{D4=5.100},{D9=6.400},{D12=6.000},{H1=120.000},{H2=99.000},{H3=42.500},{H4=59.300},{H5=53.500},{H6=19.500},{H7=0.000},{H8=76.500},{H9=39.000},{H10=47.000},{H11=47.000},{H12=7.600},{H13=14.000},{H14=6.000},{H15=1.900},{L1=61.100},{L2=39.000},{L3=22.000},{L4=42.000},{L5=11.000},{L6=61.200},{L8=39.000},{L9=41.000},{L10=33.000},{L11=54.000},{L12=11.000},{T1=2.100},{T2=10.000},{T3=5.000},{T4=4.500},{T5=6.000},{T6=5.800},{T7=5.100},{T8=2.100},{T9=10.000},{T10=4.500},{T11=5.500},{T12=0.000},{T13=1.200},{W1=90.000},{W2=1.000},{JST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
D8
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D12
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
E3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
T12
[mm]
T13
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
563904 HGRT-16-A
563904
HGRT-16-A
20.000
13.000
5.000
0.200
5.000
7.500
5.000
4.900
5.000
2.600
M3
M6
-
M3
3.200
-
6.000
M3
M3
M3
M3
69.000
56.500
26.500
31.000
28.000
13.000
0.000
0.000
0.000
0.000
24.500
5.300
9.000
4.000
1.200
38.300
21.000
14.000
27.000
6.500
39.000
23.000
27.000
0.000
34.000
0.000
1.300
5.000
4.000
4.000
4.000
0.000
3.100
1.300
5.000
4.000
0.000
0.000
1.200
90.000
1.000
0.130
4052568211042
563905 HGRT-16-A-G2
563905
HGRT-16-A-G2
20.000
13.000
5.000
0.200
5.000
7.500
5.000
4.900
5.000
2.600
M3
M6
-
M3
3.200
-
6.000
M3
M3
M3
M3
77.500
65.000
26.500
39.500
36.500
13.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33.000
5.300
9.000
4.000
1.200
38.300
21.000
14.000
27.000
6.500
39.000
23.000
27.000
0.000
34.000
0.000
1.300
5.000
4.000
4.000
4.000
0.000
3.100
1.300
5.000
4.000
0.000
0.000
1.200
90.000
1.000
0.150
4052568211059
563906 HGRT-20-A
563906
HGRT-20-A
28.000
18.000
6.000
0.200
6.000
10.000
7.000
7.400
7.000
4.200
M5
M6
M3
M5
5.300
-
6.000
M5
M3
M3
M3
88.500
71.000
35.100
39.000
34.500
16.000
0.000
52.500
0.000
0.000
29.000
6.000
12.000
5.000
1.400
49.900
30.000
17.000
34.000
9.000
50.400
30.000
34.000
0.000
44.000
11.000
1.600
8.500
5.000
4.000
5.000
4.300
4.100
1.600
8.000
4.000
0.000
4.000
1.200
90.000
1.000
0.290
4052568211066
563907 HGRT-20-A-G2
563907
HGRT-20-A-G2
28.000
18.000
6.000
0.200
6.000
10.000
7.000
7.400
7.000
4.200
M5
M6
M3
M5
5.300
-
6.000
M5
M3
M3
M3
97.500
80.000
35.100
48.000
43.500
16.000
0.000
61.500
0.000
0.000
38.000
6.000
12.000
5.000
1.400
49.900
30.000
17.000
34.000
9.000
50.400
30.000
34.000
0.000
44.000
11.000
1.600
8.000
5.000
4.000
5.000
4.300
4.100
1.600
8.000
4.000
0.000
4.000
1.200
90.000
1.000
0.320
4052568211073
563908 HGRT-25-A
563908
HGRT-25-A
35.000
23.000
7.000
0.200
7.000
12.500
9.000
9.400
9.000
5.100
M6
M8
M5
M6
6.400
M3
6.000
M5
M3
M3
M3
109.000
88.000
42.500
48.300
42.500
19.500
0.000
65.500
28.000
36.000
36.000
7.600
14.000
6.000
1.900
61.100
39.000
22.000
42.000
11.000
61.200
39.000
41.000
33.000
54.000
11.000
2.100
10.000
5.000
4.500
6.000
5.800
5.100
2.100
10.000
4.500
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
0.540
4052568211080
563909 HGRT-25-A-G2
563909
HGRT-25-A-G2
35.000
23.000
7.000
0.200
7.000
12.500
9.000
9.400
9.000
5.100
M6
M8
M5
M6
6.400
M3
6.000
M5
M3
M3
M3
120.000
99.000
42.500
59.300
53.500
19.500
0.000
76.500
39.000
47.000
47.000
7.600
14.000
6.000
1.900
61.100
39.000
22.000
42.000
11.000
61.200
39.000
41.000
33.000
54.000
11.000
2.100
10.000
5.000
4.500
6.000
5.800
5.100
2.100
10.000
4.500
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
0.610
4052568211097
563910 HGRT-32-A
563910
HGRT-32-A
40.000
27.000
10.000
0.200
10.000
14.500
9.000
9.400
9.000
5.100
M6
M8
M5
M6
6.400
M3
8.000
M5
M5
M5
M5
125.000
102.000
49.000
54.700
49.000
20.000
35.500
75.500
34.500
42.500
42.400
8.100
16.000
7.000
1.900
72.200
22.500
24.000
51.000
12.000
72.200
22.500
48.000
41.000
64.000
11.000
2.100
9.500
5.000
5.000
7.000
6.300
5.200
2.100
9.500
5.000
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
0.840
4052568211103
563911 HGRT-32-A-G2
563911
HGRT-32-A-G2
40.000
27.000
10.000
0.200
10.000
14.500
9.000
9.400
9.000
5.100
M6
M8
M5
M6
6.400
M3
8.000
M5
M5
M5
M5
137.000
114.000
49.000
66.700
61.000
20.000
46.500
87.500
46.500
54.500
54.200
8.100
16.000
7.000
1.900
72.200
22.500
24.000
51.000
12.000
72.200
22.500
48.000
41.000
64.000
11.000
2.100
9.500
5.000
5.000
7.000
6.300
5.200
2.100
9.500
5.000
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
0.940
4052568211110
563912 HGRT-40-A
563912
HGRT-40-A
50.000
33.000
11.000
0.200
11.000
18.000
12.000
10.400
12.000
6.800
M8
M8
M5
M8
10.300
M3
8.000
G1/8
M5
G1/8
M5
154.600
122.000
63.600
65.500
58.000
26.000
45.000
90.000
47.000
55.000
48.000
9.700
20.000
9.000
2.400
90.300
28.000
32.000
63.000
16.500
90.800
28.000
62.000
47.000
80.000
11.000
2.600
14.500
8.500
5.000
8.000
7.800
6.200
2.600
12.500
8.500
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
1.580
4052568211127
563913 HGRT-40-A-G2
563913
HGRT-40-A-G2
50.000
33.000
11.000
0.200
11.000
18.000
12.000
10.400
12.000
6.800
M8
M8
M5
M8
10.300
M3
8.000
G1/8
M5
G1/8
M5
172.600
140.000
63.600
83.500
76.000
29.000
56.500
108.000
65.000
73.000
64.500
9.700
20.000
9.000
2.400
90.300
28.000
32.000
63.000
16.500
90.800
28.000
62.000
47.000
80.000
11.000
2.600
14.500
8.500
5.000
8.000
7.800
6.200
2.600
12.500
8.500
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
1.770
4052568211134
563914 HGRT-50-A
563914
HGRT-50-A
64.000
42.000
14.000
0.200
14.000
22.500
15.000
13.500
15.000
8.500
M10
M12
M5
M10
12.400
M3
8.000
G1/8
M5
G1/8
M5
193.500
153.000
79.500
82.400
73.000
32.000
56.000
113.000
72.000
80.000
62.000
13.500
25.000
11.000
2.900
113.200
35.000
36.000
80.000
20.000
113.000
35.000
78.000
59.000
100.000
11.000
3.100
15.000
8.500
5.000
10.000
10.550
8.100
3.100
15.000
8.500
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
3.100
4052568211141
563915 HGRT-50-A-G2
563915
HGRT-50-A-G2
64.000
42.000
14.000
0.200
14.000
22.500
15.000
13.500
15.000
8.500
M10
M12
M5
M10
12.400
M3
8.000
G1/8
M5
G1/8
M5
215.500
175.000
79.500
104.400
95.000
32.000
70.000
135.000
94.000
102.000
80.000
13.500
25.000
11.000
2.900
113.200
35.000
36.000
80.000
20.000
113.000
35.000
78.000
59.000
100.000
11.000
3.100
15.000
8.500
5.000
10.000
10.550
8.100
3.100
15.000
8.500
5.500
0.000
1.200
90.000
1.000
3.500
4052568211158
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성