magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LF - 필터
Festo
제품 (A - Z)
L
LF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lf/lf_d_asmtab.prj},{NB=162613 LF-3/8-D-5M-MIDI},{TNR=162613},{TYP=LF-3/8-D-5M-MIDI},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{B5=0.000},{D1=G3/8},{D2=0.000},{D3=M5},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=179.000},{L2=151.000},{L3=80.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=0.700},{PPATH=assemblies/lf_d_asmtpl.prj},{V=1.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568072322}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192551 LF-D-MINI
192551
LF-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568079499
192554 LF-D-MINI-A
192554
LF-D-MINI-A
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568079512
192552 LF-D-MIDI
192552
LF-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.700
4052568079505
192555 LF-D-MIDI-A
192555
LF-D-MIDI-A
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.700
4052568152277
192553 LF-D-MAXI
192553
LF-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.921
4052568152260
192556 LF-D-MAXI-A
192556
LF-D-MAXI-A
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.921
4052568152284
192557 LF-D-5M-MINI
192557
LF-D-5M-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568014940
192560 LF-D-5M-MINI-A
192560
LF-D-5M-MINI-A
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568014957
192558 LF-D-5M-MIDI
192558
LF-D-5M-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.700
4052568079529
192561 LF-D-5M-MIDI-A
192561
LF-D-5M-MIDI-A
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.700
4052568152307
192559 LF-D-5M-MAXI
192559
LF-D-5M-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.921
4052568152291
192562 LF-D-5M-MAXI-A
192562
LF-D-5M-MAXI-A
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.921
4052568152314
159612 LF-1/8-D-MINI
159612
LF-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568071691
159613 LF-1/4-D-MINI
159613
LF-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568071707
162606 LF-3/8-D-MINI
162606
LF-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072278
186459 LF-1/4-D-MIDI
186459
LF-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.700
4052568076191
159576 LF-3/8-D-MIDI
159576
LF-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.700
4052568071615
159578 LF-1/2-D-MIDI
159578
LF-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.700
4052568011758
162607 LF-3/4-D-MIDI
162607
LF-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.700
4052568072285
186463 LF-1/2-D-MAXI
186463
LF-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.340
4052568146665
159614 LF-3/4-D-MAXI
159614
LF-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.340
4052568006327
159615 LF-1-D-MAXI
159615
LF-1-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.440
4052568006334
159616 LF-1/8-D-MINI-A
159616
LF-1/8-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568071714
159617 LF-1/4-D-MINI-A
159617
LF-1/4-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568071721
162608 LF-3/8-D-MINI-A
162608
LF-3/8-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072292
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성