magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQR-T - T-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqr/npqr_t.prj},{NB=8099101 NPQR-T-G38-Q12---(high)},{TNR=8099101},{TYP=NPQR-T-G38-Q12},{LODLEVEL=high},{D=12},{D1=G3/8},{D1N=16.662},{D4=19.900},{C=20.500},{NW=10.000},{SW=20.000},{B=30.500},{L1=27.500},{L3=1.500},{L4=9.000},{L5=17.400},{CNSMASSEXACT=0.0798},{V=2},{VER=1},{D01=22.100},{D02=15.000},{D03=20.000},{D04=14.400},{D05=14.300},{H01=9.500},{H02=6.500},{L01=5.446},{L02=12.000},{L03=20.500},{L04=22.000},{L05=23.450},{L06=2.500},{D06=19.100},{D07=16.800},{D08=14.900},{D09=20.000},{D10=14.400},{D11=10.200},{D12=10.500},{H03=11.000},{D13=10.200},{H04=7.300},{W1=15.000},{W2=20.000},{D14=2.000},{GTIN=4052568455163}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
C
[mm]
NW
[mm]
SW
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8085691 NPQR-T-M5-Q4
8085691
NPQR-T-M5-Q4
4
M5
7.500
10.000
2.000
8.000
16.000
15.250
3.000
4.000
11.000
0.0104
4052568454838
8099103 NPQR-T-M5-Q6
8099103
NPQR-T-M5-Q6
6
M5
7.500
12.500
2.200
8.000
17.500
18.000
3.000
4.000
16.000
0.0218
4052568553418
8085692 NPQR-T-G18-Q6
8085692
NPQR-T-G18-Q6
6
G1/8
12.900
12.500
4.000
13.000
17.500
18.000
1.000
6.000
13.100
0.0204
4052568454845
8085693 NPQR-T-G18-Q8
8085693
NPQR-T-G18-Q8
8
G1/8
12.900
14.500
6.000
13.000
23.000
20.000
1.000
6.000
13.000
0.0289
4052568454852
8085694 NPQR-T-G14-Q8
8085694
NPQR-T-G14-Q8
8
G1/4
15.000
14.500
6.000
15.000
21.000
20.000
1.000
8.000
13.000
0.0299
4052568454869
8099100 NPQR-T-G14-Q10
8099100
NPQR-T-G14-Q10
10
G1/4
15.000
17.000
8.000
15.000
27.500
23.500
1.000
8.000
15.100
0.0440
4052568455156
8085695 NPQR-T-G38-Q10
8085695
NPQR-T-G38-Q10
10
G3/8
19.900
17.000
8.000
20.000
25.000
23.500
1.500
9.000
15.100
0.0525
4052568454876
8099101 NPQR-T-G38-Q12
8099101
NPQR-T-G38-Q12
12
G3/8
19.900
20.500
10.000
20.000
30.500
27.500
1.500
9.000
17.400
0.0798
4052568455163
8099102 NPQR-T-G12-Q12
8099102
NPQR-T-G12-Q12
12
G1/2
24.800
20.500
10.000
25.000
28.500
27.500
1.500
10.000
17.400
0.0877
4052568455170
8085696 NPQR-T-G12-Q16
8085696
NPQR-T-G12-Q16
16
G1/2
24.800
24.000
14.000
25.000
36.500
32.750
1.500
10.000
23.500
0.1320
4052568553272
8085716 NPQR-T-Q4-E
8085716
NPQR-T-Q4-E
4
-
0.000
10.000
3.000
0.000
16.000
16.000
0.000
0.000
11.000
0.0100
4052568455026
8085717 NPQR-T-Q6-E
8085717
NPQR-T-Q6-E
6
-
0.000
12.500
5.000
0.000
19.500
19.750
0.000
0.000
13.100
0.0192
4052568455033
8085718 NPQR-T-Q8-E
8085718
NPQR-T-Q8-E
8
-
0.000
14.500
7.000
0.000
21.000
21.000
0.000
0.000
13.000
0.0261
4052568455040
8085719 NPQR-T-Q10-E
8085719
NPQR-T-Q10-E
10
-
0.000
17.000
9.000
0.000
24.500
24.500
0.000
0.000
15.100
0.0377
4052568455057
8085720 NPQR-T-Q12-E
8085720
NPQR-T-Q12-E
12
-
0.000
20.500
11.000
0.000
29.000
29.000
0.000
0.000
17.400
0.0667
4052568455064
8085721 NPQR-T-Q14-E
8085721
NPQR-T-Q14-E
14
-
0.000
21.500
14.000
0.000
28.500
28.750
0.000
0.000
21.500
0.0850
4052568553333
8085722 NPQR-T-Q16-E
8085722
NPQR-T-Q16-E
16
-
0.000
24.000
16.000
0.000
32.800
32.750
0.000
0.000
23.500
0.1147
4052568553340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성