magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSR-G - 회전 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsr/qsr_g.prj},{NB=186279 QSR-G1/8-8},{TNR=186279},{TYP=QSR-G1/8-8},{D1=G1/8},{NENN=5.000},{D2=8.000},{D5=14.500},{L1=44.300},{L2=5.100},{SW=17.000},{T=18.900},{CNSMASSEXACT=0.0330},{Z=13.800},{NDR=9.728},{VER=2.000},{GH=1.900},{GD=13.000},{GTIN=4052568076047}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153526 QSR-M5-4
153526
QSR-M5-4
M5
1.600
4.000
10.500
33.100
3.500
12.000
16.100
0.0130
4052568035044
153527 QSR-M5-6
153527
QSR-M5-6
M5
1.600
6.000
13.000
36.700
3.500
14.000
17.200
0.0190
4052568035051
186276 QSR-G1/8-4
186276
QSR-G1/8-4
G1/8
2.100
4.000
10.500
33.100
5.100
13.000
16.100
0.0150
4052568040741
186277 QSR-G1/8-6
186277
QSR-G1/8-6
G1/8
3.400
6.000
12.500
35.900
5.100
14.000
17.200
0.0170
4052568040758
186279 QSR-G1/8-8
186279
QSR-G1/8-8
G1/8
5.000
8.000
14.500
44.300
5.100
17.000
18.900
0.0330
4052568076047
186278 QSR-G1/4-6
186278
QSR-G1/4-6
G1/4
3.400
6.000
12.500
35.400
5.600
17.000
17.200
0.0250
4052568040765
186280 QSR-G1/4-8
186280
QSR-G1/4-8
G1/4
5.000
8.000
14.500
40.800
5.600
17.000
18.900
0.0300
4052568076054
186281 QSR-G3/8-8
186281
QSR-G3/8-8
G3/8
5.000
8.000
14.500
41.300
6.600
19.000
18.900
0.0400
4052568076061
186282 QSR-G3/8-10
186282
QSR-G3/8-10
G3/8
6.700
10.000
18.000
53.000
6.600
22.000
20.100
0.0600
4052568005009
186283 QSR-G3/8-12
186283
QSR-G3/8-12
G3/8
8.000
12.000
21.000
60.700
6.600
24.000
23.000
0.0780
4052568076078
186284 QSR-G1/2-12
186284
QSR-G1/2-12
G1/2
8.000
12.000
21.000
58.700
7.600
24.000
23.000
0.0780
4052568076085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성