카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.4CSE - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 316 Delivered with 2 bolts
FG INOX
Industry
Clamps and pipe holders
2 pieces pipe holders
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/clamps_and_pipe_holders/2_pieces_pipe_holders/i_4cse.prj},{NB=fginox_4CSE48},{REF=4CSE48},{DX=47-51},{POUCES=1\"1/2},{F=HEX 14},{G=M8/M10},{B=20},{C=1.5},{WEIGHT=0.115},{NATURE=316},{L1=96.000},{L2=21.000},{L3=20.000},{H1=23.000},{CC=1.800},{L4=8.000},{LT=20.000},{LD=6.000},{LL=5.000},{E1=12.000},{LT2=16.000},{LL2=17.000},{M=10.000},{E=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
POUCES
Inch
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 4CSE13
4CSE13
12-18
1/4"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.068
316
FG INOX - 4CSE17
4CSE17
15-19
3/8"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.068
316
FG INOX - 4CSE21
4CSE21
20-25
1/2"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.081
316
FG INOX - 4CSE26
4CSE26
26-30
3/4"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.085
316
FG INOX - 4CSE34
4CSE34
32-36
1"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.095
316
FG INOX - 4CSE42
4CSE42
38-48
1"1/4
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.100
316
FG INOX - 4CSE48
4CSE48
47-51
1"1/2
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.115
316
FG INOX - 4CSE54
4CSE54
53-58
-
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.108
316
FG INOX - 4CSE60
4CSE60
59-63
2"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.130
316
FG INOX - 4CSE76
4CSE76
75-80
2"1/2
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.150
316
FG INOX - 4CSE89
4CSE89
87-92
3"
HEX 14
M8/M10
20
1.5
0.165
316
FG INOX - 4CSE114
4CSE114
114-119
4"
HEX 14
M8/M10
25
25.0
0.272
316
FG INOX - 4CSE139
4CSE139
133-140
5"
HEX 14
M8/M10
25
25.0
0.304
316
FG INOX - 4CSE168
4CSE168
165-172
6"
HEX 14
M8/M10
25
25.0
0.355
316
FG INOX - 4CSE219
4CSE219
215-225
8"
HEX 14
M8/M10
25
25.0
0.435
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성