202211 - UNION MALE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202211.prj},{NB=SA202211-1713},{CODE=SA202211-1713},{FILENAME=SA202211-1713_03},{F=G3/8-19 A GAS},{F1=G1/4-19 A GAS},{A=37},{B=12},{D=17},{CH=22},{CH1=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A202211-1010
A202211-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
30
9
15,5
14
14
A202211-1313
A202211-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
36
11
17
19
19
A202211-1717
A202211-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
39
12
19
22
22
A202211-2323
A202211-2323
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
51,5
16
23,5
27
27
A202211-2121
A202211-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
46,5
14
21,5
27
27
A202211-3333
A202211-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
65,5
19
30
41
41
A202211-2626
A202211-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
53,5
16
26,5
32
32
A202211-4242
A202211-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
71
20
33
50
50
A202211-4848
A202211-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
76
22
37
55
55
A202211-4860
A202211-4860
G1"1/2-11 A GAS
G2"-11 A GAS
86
22
44
60
70
A202211-6060
A202211-6060
G2"-11 A GAS
G2"-11 A GAS
91
25
45,5
70
70
SA202211-1013
SA202211-1013
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
31,5
8
16,5
14
19
SA202211-1021
SA202211-1021
G1/8-28 A GAS
G1/2-14 A GAS
38,5
8
21,5
19
27
SA202211-1310
SA202211-1310
G1/4-19 A GAS
G1/8-28 A GAS
34,5
11
15,5
19
14
SA202211-1317
SA202211-1317
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
38
11
19
19
22
SA202211-1321
SA202211-1321
G1/4-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
42,5
11
21,5
19
27
SA202211-1326
SA202211-1326
G1/4-19 A GAS
G3/4-14 A GAS
47,5
11
26,5
24
32
SA202211-1713
SA202211-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
37
12
17
22
19
SA202211-1721
SA202211-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
44
12
21,5
22
27
SA202211-1726
SA202211-1726
G3/8-19 A GAS
G3/4-14 A GAS
49,5
12
26,5
27
32
SA202211-2113
SA202211-2113
G1/2-14 A GAS
G1/4-19 A GAS
41,5
14
16,5
27
19
SA202211-2117
SA202211-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
44
14
19
27
22
SA202211-2123
SA202211-2123
G1/2-14 A GAS
G1/4-19 A GAS
51,5
14
16,5
27
19
SA202211-2126
SA202211-2126
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
51,5
14
26,5
27
32
SA202211-2617
SA202211-2617
G3/4-14 A GAS
53,5
16
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성