702049 - (SDS) CONNECTOR MALE 24° L SERIES - METRIC THREAD O.R. ISO 6419
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702049.prj},{NB=SA702049-1212},{CODE=SA702049-1212},{FILENAME=SA702049-1212_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=M12x1,5-6g},{A=30,5},{B=12,5},{D=11},{CH=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702049-0610
A702049-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
25
9,5
8,5
14
A702049-0818
A702049-0818
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
31,5
12
12,5
24
A702049-1010
A702049-1010
M16x1,5-6g
M10x1-6g
27
11,5
8,5
17
A702049-0812
A702049-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
10
11
17
A702049-1014F18
A702049-1014F18
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
11
11
19
A702049-1014
A702049-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
11
11
19
A702049-1216
A702049-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
31
12,5
11,5
22
A702049-1518
A702049-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
33
13,5
12,5
24
A702049-1822
A702049-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
35
14,5
13
27
A702049-1842
A702049-1842
M26x1,5-6g
M42x2-6g
42
18,5
16
50
A702049-1814
A702049-1814
M26x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
155
11
27
A702049-2227
A702049-2227
M30x2-6g
M27x2-6g
40
16,5
16
32
A702049-2233
A702049-2233
M30x2-6g
M33x2-6g
41
17,5
16
41
A702049-2833
A702049-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
41
17,5
16
41
A702049-3542
A702049-3542
M45x2-6g
M42x2-6g
44
17,5
16
50
A702049-3548
A702049-3548
M45x2-6g
M48x2-6g
47,5
19,5
17,5
55
A702049-4248
A702049-4248
M52x2-6g
M48x2-6g
47,5
19
17,5
55
SA702049-0612
SA702049-0612
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
10
11
17
SA702049-0810
SA702049-0810
M14x1,5-6g
M10x1-6g
26
10,5
8,5
17
SA702049-0816
SA702049-0816
M14x1,5-6g
M16x1,5-6g
30,5
12
11,5
22
SA702049-1012
SA702049-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
30
12
11
17
SA702049-0814
SA702049-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
31
13
11
19
SA702049-1016
SA702049-1016
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
32,5
14
11,5
22
SA702049-1022
SA702049-1022
M16x1,5-6g
M22x1,5-6g
34
11
13
27
SA702049-1212
SA702049-1212
M18x1,5-6g
M12x1,5-6g
30,5
12,5
11
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성