702115 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702115.prj},{NB=A702115-1822},{CODE=A702115-1822},{FILENAME=A702115-1822_01},{F=M26x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{A=45,5},{B=21,5},{D=13},{CH=27},{CH1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702115-0610
A702115-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
33,5
18
8,5
14
14
A702115-0812
A702115-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
37
17,5
11
17
17
A702115-0814
A702115-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
37
18
11
19
17
A702115-1014
A702115-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
38,5
17,5
11
19
19
A702115-1216
A702115-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
42,5
18,5
11,5
22
22
A702115-1822
A702115-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
45,5
21,5
13
27
32
A702115-1518
A702115-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
45
21,5
12,5
24
27
A702115-2227
A702115-2227
M30x2-6g
M27x2-6g
49,5
23,5
16
32
36
A702115-2833
A702115-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
52
22
16
41
41
SA702115-1012
SA702115-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
38
17
11
17
19
SA702115-1018
SA702115-1018
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
40
17
12,5
24
19
SA702115-1522
SA702115-1522
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
45,5
21,5
13
27
27
SA702115-1516
SA702115-1516
M22x1,5-6g
M16x1,5-6g
42
22
11,5
22
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성