9842 - Dynamic air valve Özkan, triple function
HAWLE
Air valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_air_valves/9842.prj},{NB=DDV02502-9842 9842 DN250 PN16 (LOD=400)},{IN=DDV02502-9842},{LOD=400},{DN=250},{PN=PN16},{D=405},{K=355},{C=22.0},{LN=28x12},{Q=12},{D2=28},{D2X=20},{D2XS=30},{D2XK=12.72},{D2XM=16.00},{D2XL=100},{D2YS=24},{D2YK=10.18},{B=540},{H=820},{W=160},{CTN=84818099},{PL=Link},{F=3},{D1=319.00},{GB=TK8-R D8},{AY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
LN
ØLxn Bolts
ⁿ/ₐ
B
ØB Valve
[mm]
H
Valve
[mm]
W
Weight
[kg]
DDV00251-9842 DN25 PN10
DDV00251-9842
25
PN10
115
85
14.0
14x4
111
132
16
DDV00501-9842 DN50 PN10
DDV00501-9842
50
PN10
165
125
19.0
19x4
200
355
18
DDV00651-9842 DN65 PN10
DDV00651-9842
65
PN10
185
145
19.0
19x4
225
404
20
DDV00801-9842 DN80 PN10
DDV00801-9842
80
PN10
200
160
19.0
19x8
240
420
26
DDV01001-9842 DN100 PN10
DDV01001-9842
100
PN10
220
180
19.0
19x8
255
420
28
DDV01251-9842 DN125 PN10
DDV01251-9842
125
PN10
250
210
19.0
19x8
255
410
28
DDV01501-9842 DN150 PN10
DDV01501-9842
150
PN10
285
240
19.0
23x8
365
580
90
DDV02001-9842 DN200 PN10
DDV02001-9842
200
PN10
340
295
20.0
23x8
410
630
98
DDV02501-9842 DN250 PN10
DDV02501-9842
250
PN10
405
355
22.0
23x12
540
820
160
DDV03001-9842 DN300 PN10
DDV03001-9842
300
PN10
460
400
24.5
23x12
650
927
309
DDV00252-9842 DN25 PN16
DDV00252-9842
25
PN16
115
85
14.0
14x4
111
132
16
DDV00502-9842 DN50 PN16
DDV00502-9842
50
PN16
165
125
19.0
19x4
200
355
18
DDV00652-9842 DN65 PN16
DDV00652-9842
65
PN16
185
145
19.0
19x4
225
404
20
DDV00802-9842 DN80 PN16
DDV00802-9842
80
PN16
200
160
19.0
19x8
240
420
26
DDV01002-9842 DN100 PN16
DDV01002-9842
100
PN16
220
180
19.0
19x8
255
420
28
DDV01252-9842 DN125 PN16
DDV01252-9842
125
PN16
250
210
19.0
19x8
255
410
28
DDV01502-9842 DN150 PN16
DDV01502-9842
150
PN16
285
240
19.0
23x8
365
580
90
DDV02002-9842 DN200 PN16
DDV02002-9842
200
PN16
340
295
20.0
23x12
410
630
98
DDV02502-9842 DN250 PN16
DDV02502-9842
250
PN16
405
355
22.0
28x12
540
820
160
DDV03002-9842 DN300 PN16
DDV03002-9842
300
PN16
460
410
24.5
28x12
650
927
309
DDV00253-9842 DN25 PN25
DDV00253-9842
25
PN25
115
85
14.0
14x4
111
132
16
DDV00503-9842 DN50 PN25
DDV00503-9842
50
PN25
165
125
19.0
19x4
200
355
22
DDV00653-9842 DN65 PN25
DDV00653-9842
65
PN25
185
145
19.0
19x4
225
404
23
DDV00803-9842 DN80 PN25
DDV00803-9842
80
PN25
200
160
19.0
19x8
240
420
28
DDV01003-9842 DN100 PN25
DDV01003-9842
100
PN25
235
190
19.0
23x8
255
420
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성