Ground Worm, Worm Gears (SWG)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/gww_gears_swg_asmtab.prj},{NB=SWG3-R1 (1)_On},{CN=SWG3-R1},{COMBINATION=1},{AM=3.0},{NS=1},{LA=3.90},{HT=R},{SH=W3},{L=16},{M=35},{N=44},{O=50},{P=50},{Q=20},{Q1=4},{R=74},{K=0},{KD=0.0},{SCS=0},{S=0.0},{WMF=W3001.WMF},{VERS=9.000},{NDM=0},{KDM=0.000},{X=0.5},{Y=1.0},{H1=18.250},{AN=20.32},{PPATH=gww_gears_swg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
AM
Axial module
[mm]
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
LA
Lead angle
[°]
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
SH
Shape
ⁿ/ₐ
L
Bore H7
[mm]
M
Hub diameter
[mm]
N
Pitch diameter
[mm]
O
Outside diameter
[mm]
P
Face width
[mm]
Q
Hub width (R)
[mm]
Q1
Hub width (L)
[mm]
R
Total length
[mm]
K
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
SCS
Screw size
ⁿ/ₐ
S
Screw position (S)
[mm]
SWG1-R1
SWG1-R1
1.0
1
3.58
R
W2
8
0
16
18
20
0
0
32
0
0.0
M4
5.0
SWG1-R2
SWG1-R2
1.0
2
7.13
R
W2
8
0
16
18
20
0
0
32
0
0.0
M4
5.0
SWG1.5-R1
SWG1.5-R1
1.5
1
3.43
R
W1
10
20
25
28
30
10
0
40
0
0.0
0
0.0
SWG1.5-R1J10
SWG1.5-R1J10
1.5
1
3.43
R
W1K
10
20
25
28
30
10
0
40
4
1.8
M4
5.0
SWG1.5-R2
SWG1.5-R2
1.5
2
6.85
R
W1
10
20
25
28
30
10
0
40
0
0.0
0
0.0
SWG1.5-R2J10
SWG1.5-R2J10
1.5
2
6.85
R
W1K
10
20
25
28
30
10
0
40
4
1.8
M4
5.0
SWG2-R1
SWG2-R1
2.0
1
3.68
R
W3
12
25
31
35
32
15
3
50
0
0.0
0
0.0
SWG2-R1J12
SWG2-R1J12
2.0
1
3.68
R
W3K
12
25
31
35
32
15
3
50
4
1.8
M4
7.5
SWG2-R1J14
SWG2-R1J14
2.0
1
3.68
R
W3K
14
25
31
35
32
15
3
50
5
2.3
M4
7.5
SWG2-R2
SWG2-R2
2.0
2
7.35
R
W3
12
25
31
35
32
15
3
50
0
0.0
0
0.0
SWG2-R2J12
SWG2-R2J12
2.0
2
7.35
R
W3K
12
25
31
35
32
15
3
50
4
1.8
M4
7.5
SWG2-R2J14
SWG2-R2J14
2.0
2
7.35
R
W3K
14
25
31
35
32
15
3
50
5
2.3
M4
7.5
SWG2.5-R1
SWG2.5-R1
2.5
1
3.87
R
W3
15
30
37
42
45
17
3
65
0
0.0
0
0.0
SWG2.5-R1J15
SWG2.5-R1J15
2.5
1
3.87
R
W3K
15
30
37
42
45
17
3
65
5
2.3
M4
7.5
SWG2.5-R1J16
SWG2.5-R1J16
2.5
1
3.87
R
W3K
16
30
37
42
45
17
3
65
5
2.3
M4
7.5
SWG2.5-R1J17
SWG2.5-R1J17
2.5
1
3.52
R
W3K
17
30
37
42
45
17
3
65
5
2.3
M4
8.5
SWG2.5-R2
SWG2.5-R2
2.5
2
7.70
R
W3
15
30
37
42
45
17
3
65
0
0.0
0
0.0
SWG2.5-R2J15
SWG2.5-R2J15
2.5
2
7.70
R
W3K
15
30
37
42
45
17
3
65
5
2.3
M4
7.5
SWG2.5-R2J16
SWG2.5-R2J16
2.5
2
7.70
R
W3K
16
30
37
42
45
17
3
65
5
2.3
M4
7.5
SWG2.5-R2J17
SWG2.5-R2J17
2.5
2
7.42
R
W3K
17
30
37
42
45
17
3
65
5
2.3
M4
8.5
SWG3-R1
SWG3-R1
3.0
1
3.90
R
W3
16
35
44
50
50
20
4
74
0
0.0
0
0.0
SWG3-R1J17
SWG3-R1J17
3.0
1
3.54
R
W3K
17
35
44
50
50
20
4
74
5
2.3
M4
10.0
SWG3-R1J18
SWG3-R1J18
3.0
1
3.90
R
W3K
18
35
44
50
50
20
4
75
6
2.8
M5
10.0
SWG3-R1J19
SWG3-R1J19
3.0
1
3.90
R
W3K
19
35
44
50
50
20
4
75
6
2.8
M5
10.0
SWG3-R1J20
SWG3-R1J20
3.0
1
3.90
R
W3K
20
35
44
50
50
20
4
75
6
2.8
M5
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성