Worms, Plastic Worm Gears (PG)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/wpw_gears_pg_asmtab.prj},{NB=PG2-20R2J16_On},{CN=PG2-20R2J16},{COMBINATION=1},{NM=2.0},{RR=1/10},{NT=20},{CPS=-0,084},{NS=2},{HT=R},{A=16},{B=33},{C=40.34},{D=44},{D1=46.0},{E=22},{F=13},{F1=0},{G=35},{H=0},{I=0},{J=35.5},{SH=H1K},{PN=SUW2-R2},{WMF=H1002.WMF},{KW=5},{KD=2.3},{TS=M4},{NDM=4},{MHP=6.5},{X=0.5},{Y=0.1},{R=1.0},{VERS=9},{PPATH=wpw_gears_pg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
NM
Nominal module
[mm]
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CPS
Coefficient of Profile Shift
ⁿ/ₐ
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Throat diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub length (R)
[mm]
F1
Hub length (L)
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Web thickness
[mm]
I
Web O.D.
[mm]
J
Mounting distance
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
MHP
Mounting hole position
[mm]
PG1-20R1
PG1-20R1
1.0
1/20
20
-0,02
1
R
6
16
20.04
22
23.0
10
10
0
20
0
0
18.0
H1
SUW1-R1
0
0.0
0
0.0
PG1-20R1J6
PG1-20R1J6
1.0
1/20
20
-0,02
1
R
6
16
20.04
22
23.0
10
10
0
20
0
0
18.0
H1T
SUW1-R1
0
0.0
M4
5.0
PG1-20R2
PG1-20R2
1.0
1/10
20
-0,079
2
R
6
16
20.16
22
23.0
10
10
0
20
0
0
18.0
H1
SUW1-R2
0
0.0
0
0.0
PG1-20R2J6
PG1-20R2J6
1.0
1/10
20
-0,079
2
R
6
16
20.16
22
23.0
10
10
0
20
0
0
18.0
H1T
SUW1-R2
0
0.0
M4
5.0
PG1-30R1
PG1-30R1
1.0
1/30
30
-0,079
1
R
6
20
30.06
32
33.0
10
10
0
20
0
0
23.0
H1
SUW1-R1
0
0.0
0
0.0
PG1-30R1J6
PG1-30R1J6
1.0
1/30
30
-0,079
1
R
6
20
30.06
32
33.0
10
10
0
20
0
0
23.0
H1T
SUW1-R1
0
0.0
M4
5.0
PG1-30R1J8
PG1-30R1J8
1.0
1/30
30
-0,079
1
R
8
20
30.06
32
33.0
10
10
0
20
0
0
23.0
H1T
SUW1-R1
0
0.0
M5
5.0
PG1-40R1
PG1-40R1
1.0
1/40
40
-0,029
1
R
8
26
40.08
42
43.0
10
10
0
20
0
0
28.0
H1
SUW1-R1
0
0.0
0
0.0
PG1-40R1J8
PG1-40R1J8
1.0
1/40
40
-0,029
1
R
8
26
40.08
42
43.0
10
10
0
20
0
0
28.0
H1T
SUW1-R1
0
0.0
M5
5.0
PG1-40R1J10
PG1-40R1J10
1.0
1/40
40
-0,029
1
R
10
26
40.08
42
43.0
10
10
0
20
0
0
28.0
H1K
SUW1-R1
4
1.8
M4
5.0
PG1-40R1J12
PG1-40R1J12
1.0
1/40
40
-0,029
1
R
12
26
40.08
42
43.0
10
10
0
20
0
0
28.0
H1K
SUW1-R1
4
1.8
M4
5.0
PG1-50R1
PG1-50R1
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
8
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1
SUW1-R1
0
0.0
0
0.0
PG1-50R1J8
PG1-50R1J8
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
8
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1T
SUW1-R1
0
0.0
M5
5.0
PG1-50R1J10
PG1-50R1J10
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
10
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1K
SUW1-R1
4
1.8
M4
5.0
PG1-50R1J12
PG1-50R1J12
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
12
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1K
SUW1-R1
4
1.8
M4
5.0
PG1-50R1J14
PG1-50R1J14
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
14
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1K
SUW1-R1
5
2.3
M4
5.0
PG1-50R1J15
PG1-50R1J15
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
15
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1K
SUW1-R1
5
2.3
M4
5.0
PG1-50R1J16
PG1-50R1J16
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
16
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1K
SUW1-R1
5
2.3
M4
5.0
PG1-50R1J17
PG1-50R1J17
1.0
1/50
50
-0,049
1
R
17
30
50.10
52
53.0
10
10
0
20
0
0
33.0
H1K
SUW1-R1
5
2.3
M4
5.0
PG1.5-20R1
PG1.5-20R1
1.5
1/20
20
-0,018
1
R
8
22
30.05
33
34.5
12
10
0
22
0
0
27.5
H1
SUW1.5-R1
0
0.0
0
0.0
PG1.5-20R1J8
PG1.5-20R1J8
1.5
1/20
20
-0,018
1
R
8
22
30.05
33
34.5
12
10
0
22
0
0
27.5
H1T
SUW1.5-R1
0
0.0
M5
5.0
PG1.5-20R1J10
PG1.5-20R1J10
1.5
1/20
20
-0,018
1
R
10
22
30.05
33
34.5
12
10
0
22
0
0
27.5
H1K
SUW1.5-R1
4
1.8
M4
5.0
PG1.5-20R2
PG1.5-20R2
1.5
1/10
20
-0,021
2
R
8
22
30.22
33
34.5
12
10
0
22
0
0
27.5
H1
SUW1.5-R2
0
0.0
0
0.0
PG1.5-20R2J8
PG1.5-20R2J8
1.5
1/10
20
-0,021
2
R
8
22
30.22
33
34.5
12
10
0
22
0
0
27.5
H1T
SUW1.5-R2
0
0.0
M5
5.0
PG1.5-20R2J10
PG1.5-20R2J10
1.5
1/10
20
-0,021
2
R
10
22
30.22
33
34.5
12
10
0
22
0
0
27.5
H1K
SUW1.5-R2
4
1.8
M4
5.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성