Bevel Gears - Module 1
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_1.prj},{NB=B1S20*8_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B1S20*8},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=22.361},{SB11=40},{U=2},{Z=20},{MOD=1.00},{D=20.0},{DA=21.79},{DA2=0.00},{A=29.60},{DD=8},{DH=16.0},{DB=0.0},{LH=8.60},{L=14.0},{LW=15.03},{LA=10.05},{B=5.7},{B2=0},{T2=0.0},{LS=4.00},{DEG=29},{MIN=8},{DS=12.10},{TA=0},{D5=12.1},{X=0.000},{NDM=4.0},{SSS=1},{VRS=2},{ANG=0},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
B1SU20-6
B1SU20-6
-
2
20
1.00
20.0
21.79
0.00
29.60
6
16.0
8.00
14.0
15.03
10.05
5.7
0
0.0
-
0.00
29
8
21.2
0
B1SU20-6_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B1SU20*6
B1SU20*6
-
2
20
1.00
20.0
21.79
0.00
29.60
6
16.0
8.60
14.0
15.03
10.05
5.7
0
0.0
2-M4
4.00
29
8
20.8
0
B1SU20*6_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B1SU40-8
B1SU40-8
-
2
40
1.00
40.0
40.89
0.00
21.80
8
25.0
8.00
13.0
15.02
12.69
5.7
0
0.0
M5
4.00
66
0
71.5
0
B1SU40-8_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B1SU40*8
B1SU40*8
-
2
40
1.00
40.0
40.89
0.00
21.80
8
25.0
8.00
13.0
15.02
12.69
5.7
0
0.0
2-M5
4.00
66
0
70.4
0
B1SU40*8_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B1S20-6
B1S20-6
-
2
20
1.00
20.0
21.79
0.00
29.60
6
16.0
8.60
14.0
15.03
10.05
5.7
0
0.0
-
0.00
29
8
21.3
0
B1S20-6_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S20*6
B1S20*6
-
2
20
1.00
20.0
21.79
0.00
29.60
6
16.0
8.60
14.0
15.03
10.05
5.7
0
0.0
2-M4
4.00
29
8
20.5
0
B1S20*6_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S20*8
B1S20*8
-
2
20
1.00
20.0
21.79
0.00
29.60
8
16.0
8.60
14.0
15.03
10.05
5.7
0
0.0
2-M4
4.00
29
8
18.3
0
B1S20*8_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S40-8
B1S40-8
-
2
40
1.00
40.0
40.89
0.00
21.80
8
25.0
8.00
13.0
15.02
12.69
5.7
0
0.0
-
0.00
66
0
71.7
0
B1S40-8_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S40*8
B1S40*8
-
2
40
1.00
40.0
40.89
0.00
21.80
8
25.0
8.00
13.0
15.02
12.69
5.7
0
0.0
2-M5
4.00
66
0
69.6
0
B1S40*8_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S40*10
B1S40*10
-
2
40
1.00
40.0
40.89
0.00
21.80
10
25.0
8.00
13.0
15.02
12.69
5.7
0
0.0
2-M5
4.00
66
0
67
0
B1S40*10_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B1S15-6
B1S15-6
-
3
15
1.00
15.0
17.67
0.00
31.00
6
13.0
8.17
14.4
15.16
8.95
6.7
0
0.0
-
0.00
22
17
12
0
B1S15-6_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S15*6
B1S15*6
-
3
15
1.00
15.0
17.67
0.00
31.00
6
13.0
8.17
14.4
15.16
8.95
6.7
0
0.0
2-M4
4.00
22
17
11.4
0
B1S15*6_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
B1S45-10
B1S45-10
-
3
45
1.00
45.0
45.37
0.00
20.00
10
25.0
8.00
12.9
14.97
13.06
6.7
0
0.0
-
0.00
73
27
86
0
B1S45-10_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B1S45*10
B1S45*10
-
3
45
1.00
45.0
45.37
0.00
20.00
10
25.0
8.00
12.9
14.97
13.06
6.7
0
0.0
2-M5
4.00
73
27
84.2
0
B1S45*10_HUB0_0_0_0_0_SHN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성