Spur Gears - Module 1.5 (Z >= 60, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_5_ge60_s45c_b1.prj},{NB=S1.5S72B-1618_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5S72B-1618},{X=0},{MOD=1.50},{Z=72},{D=108.0},{DA=111.0},{DB1=0},{B=16.0},{DD=18},{DH=50.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=26.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=39.152},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1.5S60B-1014
S1.5S60B-1014
-
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
14
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
572.2
S1.5S60B-1014_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B#1015
S1.5S60B#1015
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
15
40.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
568
S1.5S60B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B#1018
S1.5S60B#1018
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
18
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
554.8
S1.5S60B#1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B#1020
S1.5S60B#1020
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
20
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
545.5
S1.5S60B#1020_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B-1616
S1.5S60B-1616
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
16.0
16
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
912.7
S1.5S60B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60BF-1510
S1.5S60BF-1510
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
15.0
10
65.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1118.4
S1.5S60BF-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5S60B-1510H
S1.5S60B-1510H
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
15.0
10
65.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1118.4
S1.5S60B-1510H_HUB0_0_0_0...
S1.5S64B-1014
S1.5S64B-1014
-
1.50
S45C
64
96.0
99.0
B1
10.0
14
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.64(kg)
S1.5S64B-1014_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64B#1015
S1.5S64B#1015
Discontinued
1.50
S45C
64
96.0
99.0
B1
10.0
15
40.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
0.64(kg)
S1.5S64B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64B-1616
S1.5S64B-1616
Discontinued
1.50
S45C
64
96.0
99.0
B1
16.0
16
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.02(kg)
S1.5S64B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S68B-1014F
S1.5S68B-1014F
-
1.50
S45C
68
102.0
105.0
B1
10.0
14
50.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.77(kg)
S1.5S68B-1014F_HUB0_0_0_0...
S1.5S68B-1616
S1.5S68B-1616
Discontinued
1.50
S45C
68
102.0
105.0
B1
16.0
16
60.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.14(kg)
S1.5S68B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70B-1014
S1.5S70B-1014
Discontinued
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
10.0
14
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.75(kg)
S1.5S70B-1014_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70B#1015
S1.5S70B#1015
Discontinued
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
10.0
15
40.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
0.75(kg)
S1.5S70B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70B-1616
S1.5S70B-1616
-
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
16.0
16
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.20(kg)
S1.5S70B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70BF-1510
S1.5S70BF-1510
Discontinued
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
15.0
10
75.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.52(kg)
S1.5S70BF-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5S70B-1510H
S1.5S70B-1510H
Discontinued
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
15.0
10
75.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.52(kg)
S1.5S70B-1510H_HUB0_0_0_0...
S1.5S72B-1016
S1.5S72B-1016
-
1.50
S45C
72
108.0
111.0
B1
10.0
16
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.79(kg)
S1.5S72B-1016_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72B#1018
S1.5S72B#1018
Discontinued
1.50
S45C
72
108.0
111.0
B1
10.0
18
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
0.77(kg)
S1.5S72B#1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72B-1618
S1.5S72B-1618
Discontinued
1.50
S45C
72
108.0
111.0
B1
16.0
18
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.25(kg)
S1.5S72B-1618_HUB0_0_0_0_...
S1.5S75B-1016F
S1.5S75B-1016F
-
1.50
S45C
75
112.5
115.5
B1
10.0
16
50.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.90(kg)
S1.5S75B-1016F_HUB0_0_0_0...
S1.5S75B-1618
S1.5S75B-1618
-
1.50
S45C
75
112.5
115.5
B1
16.0
18
60.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.42(kg)
S1.5S75B-1618_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80B-1016
S1.5S80B-1016
-
1.50
S45C
80
120.0
123.0
B1
10.0
16
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.96(kg)
S1.5S80B-1016_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80B#1018
S1.5S80B#1018
Discontinued
1.50
S45C
80
120.0
123.0
B1
10.0
18
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
0.94(kg)
S1.5S80B#1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80B#1020
S1.5S80B#1020
Discontinued
1.50
S45C
80
120.0
123.0
B1
10.0
20
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
0.93(kg)
S1.5S80B#1020_HUB0_0_0_0_...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성