Spur Gears - Module 1.5 (Z < 30, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_5_zlt30_s45c_b1.prj},{NB=S1.5S24B-1210F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5S24B-1210F},{X=0},{MOD=1.50},{Z=24},{D=36.0},{DA=39.0},{DB1=0},{B=12.0},{DD=10},{DH=30.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=22.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=3},{SP8=11.574},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=3x3,4x4,5x5,6x6,7x7,8x7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1.5S15B-1208
S1.5S15B-1208
-
1.50
S45C
15
22.5
25.5
B1
12.0
8
18.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
48.80
S1.5S15B-1208_HUB0_0_0_0_...
S1.5S15B-1608N
S1.5S15B-1608N
-
1.50
S45C
15
22.5
25.5
B1
16.0
8
17.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
57.5
S1.5S15B-1608N_HUB0_0_0_0...
S1.5S15B-1808N
S1.5S15B-1808N
Discontinued
1.50
S45C
15
22.5
25.5
B1
18.0
8
18.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
65.2
S1.5S15B-1808N_HUB0_0_0_0...
S1.5S16B-1208
S1.5S16B-1208
-
1.50
S45C
16
24.0
27.0
B1
12.0
8
20.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
58.60
S1.5S16B-1208_HUB0_0_0_0_...
S1.5S16B-1608N
S1.5S16B-1608N
-
1.50
S45C
16
24.0
27.0
B1
16.0
8
18.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
66.6
S1.5S16B-1608N_HUB0_0_0_0...
S1.5S16B-1808N
S1.5S16B-1808N
-
1.50
S45C
16
24.0
27.0
B1
18.0
8
20.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
77.6
S1.5S16B-1808N_HUB0_0_0_0...
S1.5S17B-1208F
S1.5S17B-1208F
-
1.50
S45C
17
25.5
28.5
B1
12.0
8
20.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
64.10
S1.5S17B-1208F_HUB0_0_0_0...
S1.5S17B-1808
S1.5S17B-1808
-
1.50
S45C
17
25.5
28.5
B1
18.0
8
20.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
85.8
S1.5S17B-1808_HUB0_0_0_0_...
S1.5S18B-1210F
S1.5S18B-1210F
-
1.50
S45C
18
27.0
30.0
B1
12.0
10
22.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
70.20
S1.5S18B-1210F_HUB0_0_0_0...
S1.5S18B-1610
S1.5S18B-1610
-
1.50
S45C
18
27.0
30.0
B1
16.0
10
21.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
83.1
S1.5S18B-1610_HUB0_0_0_0_...
S1.5S18B-1810
S1.5S18B-1810
-
1.50
S45C
18
27.0
30.0
B1
18.0
10
22.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
93.5
S1.5S18B-1810_HUB0_0_0_0_...
S1.5S19B-1210F
S1.5S19B-1210F
-
1.50
S45C
19
28.5
31.5
B1
12.0
10
24.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
82.00
S1.5S19B-1210F_HUB0_0_0_0...
S1.5S19B-1810
S1.5S19B-1810
Discontinued
1.50
S45C
19
28.5
31.5
B1
18.0
10
24.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
108.5
S1.5S19B-1810_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20B-1010F
S1.5S20B-1010F
-
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
10.0
10
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
78.70
S1.5S20B-1010F_HUB0_0_0_0...
S1.5S20B-1210F
S1.5S20B-1210F
-
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
12.0
10
25.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
91.60
S1.5S20B-1210F_HUB0_0_0_0...
S1.5S20B#1212
S1.5S20B#1212
-
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
12.0
12
25.0
10.0
0.00
22.0
4.0
1.8
M3
5.0
0.0
0
84.2
S1.5S20B#1212_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20B#1215
S1.5S20B#1215
Discontinued
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
12.0
15
25.0
10.0
0.00
22.0
5.0
2.3
M3
5.0
0.0
0
72.5
S1.5S20B#1215_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20B-1610
S1.5S20B-1610
-
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
16.0
10
24.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
111.4
S1.5S20B-1610_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20B-1810
S1.5S20B-1810
-
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
18.0
10
25.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
121.2
S1.5S20B-1810_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20B#1812
S1.5S20B#1812
-
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
18.0
12
25.0
10.0
0.00
28.0
4.0
1.8
M3
5.0
0.0
0
111.8
S1.5S20B#1812_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20B#1815
S1.5S20B#1815
Discontinued
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
18.0
15
25.0
10.0
0.00
28.0
5.0
2.3
M3
5.0
0.0
0
96.9
S1.5S20B#1815_HUB0_0_0_0_...
S1.5S20BF-1506
S1.5S20BF-1506
Discontinued
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
15.0
6
25.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
113.1
S1.5S20BF-1506_HUB0_0_0_0...
S1.5S20B-1506H
S1.5S20B-1506H
Discontinued
1.50
S45C
20
30.0
33.0
B1
15.0
6
25.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
113.1
S1.5S20B-1506H_HUB0_0_0_0...
S1.5S21B-1210F
S1.5S21B-1210F
Discontinued
1.50
S45C
21
31.5
34.5
B1
12.0
10
26.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
101.50
S1.5S21B-1210F_HUB0_0_0_0...
S1.5S21B-1810
S1.5S21B-1810
Discontinued
1.50
S45C
21
31.5
34.5
B1
18.0
10
26.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
134.6
S1.5S21B-1810_HUB0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성