카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rotary elbow, male, cylindrical XR31
Metalwork
Fittings and Accessories
Fitting and Accessories INOX
Push-in Fittings, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fitting_and_accessories_inox/push_in_fittings/rot_elb_mal_cyl_xr31.prj},{NB=2L31009X},{CODE=2L31009X},{REF=XR31},{DI=6},{F=1/4},{FD=13.157},{CH=16},{E=18.0},{E1=12},{E1X=11.000},{L=21.5},{LX=21.703},{LX1=10.500},{LX2=2.703},{LX3=16.003},{LX4=10.000},{L1=20.0},{P=6.5},{INFO=Catalogue},{DI1=8.500},{DI2=5.000},{DI3=6.900},{DA1=11.500},{DA2=9.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L31001X
2L31001X
XR31
4
M5
9
10.0
9
17.0
14.0
4.0
2L31002X
2L31002X
XR31
4
1/8
13
14.5
9
17.0
16.0
5.0
2L31007X
2L31007X
XR31
6
M5
9
10.0
12
20.5
15.5
4.0
2L31008X
2L31008X
XR31
6
1/8
13
14.5
12
21.5
18.0
5.0
2L31009X
2L31009X
XR31
6
1/4
16
18.0
12
21.5
20.0
6.5
2L31010X
2L31010X
XR31
8
1/8
13
14.5
14
22.0
18.0
5.0
2L31011X
2L31011X
XR31
8
1/4
16
18.0
14
22.0
20.0
6.5
2L31013X
2L31013X
XR31
10
1/4
16
18.0
16
25.5
22.5
6.5
2L31014X
2L31014X
XR31
10
3/8
21
23.5
16
25.5
24.0
7.0
2031017X
2031017X
XR31
12
3/8
21
23.5
19
28.0
26.5
7.0
2031018X
2031018X
XR31
12
1/2
22
25.0
19
28.0
31.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성