카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rod, male, single rotary ring R15
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Rod, male, single rotary ring R15
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/rod_male_sin_r15/rod_male_sin_r15.prj},{NB=2L14021},{CODE=2L14021},{REF=RL15},{DI=6},{DIIXY=6.00},{V2=3},{V1=2},{F=M7},{NDM=7.000},{CH=3.0},{P=5.0},{L=23.5},{L1=18.5},{LXX=12.3},{DX5=9.0},{E=9.8},{V4=1},{V3=2},{E1=11.3},{INFO=Catalogue},{LX1=1.7},{LX2=2.7},{LX3=15.7},{EX=11.0},{EX2=7.1},{EX3=7.0},{LX=0.9},{DX=7.3},{BX=2.0},{SW=3.0},{SWX=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
2014101
2014101
R15
3
M3
1.5
3.0
12.2
13.2
5.8
5.8
2014102
2014102
R15
3.17
M3
1.5
3.0
12.2
13.2
5.8
5.8
2014103
2014103
R15
3
M5
2.0
3.5
12.7
13.7
5.8
5.8
2014104
2014104
R15
3.17
M5
2.0
3.5
12.7
13.7
5.8
5.8
2L14001
2L14001
RL15
4
M5
2.0
4.0
20.2
18.4
9.5
9.5
2L14020
2L14020
RL15
4
M7
3.0
5.0
20.2
18.5
9.8
9.5
2L14002
2L14002
RL15
4
1/8
3.0
6.0
21.3
24.9
14.0
9.5
2014003
2014003
R15
5
M5
2.0
4.0
24.0
19.0
9.9
12.0
2014004
2014004
R15
5
1/8
3.0
6.0
25.0
27.0
14.0
12.0
2L14106
2L14106
RL15
6
M5
2.0
4.0
23.5
18.4
9.5
11.3
2L14021
2L14021
RL15
6
M7
3.0
5.0
23.5
18.5
9.8
11.3
2L14005
2L14005
RL15
6
1/8
3.0
6.0
23.0
24.9
14.0
11.5
2L14007
2L14007
RL15
6
1/4
4.0
8.0
24.5
29.4
18.0
11.5
2L14006
2L14006
RL15
8
1/8
3.0
6.0
24.8
24.9
14.0
13.8
2L14008
2L14008
RL15
8
1/4
4.0
8.0
26.5
29.4
18.0
13.8
2L14013
2L14013
RL15
8
3/8
5.0
9.0
28.5
35.6
22.0
13.8
2L14009
2L14009
RL15
10
1/4
4.0
8.0
31.4
29.4
18.0
16.5
2L14014
2L14014
RL15
10
3/8
5.0
9.0
32.8
35.6
22.0
16.0
2014010
2014010
RL15
12
1/4
4.0
8.0
33.0
29.4
18.0
19.5
2014011
2014011
RL15
12
3/8
5.0
9.0
35.3
35.6
22.0
19.5
2014012
2014012
RL15
12
1/2
8.0
11.0
37.0
40.8
26.0
19.5
2014015
2014015
RL15
14
1/2
8.0
11.0
35.0
40.8
26.0
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성