카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Single ring R13
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Single ring R13
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/single_ring_r13/single_ring_r13.prj},{NB=2012006},{CODE=2012006},{REF=RL13},{DI=6},{DIIXY=6.00},{DI1=1/4},{V1=2},{NDM=13.300},{L=24.5},{L1=17},{E=18.0},{E1=11.5},{INFO=Catalogue},{LX1=1.7},{LX2=3.5},{LX3=13.2},{EX=11.0},{EX2=7.1},{EX3=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
DI1
Ø Diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
2012A02
2012A02
R13
3
M5
12.9
9
9.0
7.0
2012A01
2012A01
R13
3.17
M5
12.9
9
9.0
7.0
2012001
2012001
RL13
4
M5
20.2
9
9.5
9.5
2012002
2012002
RL13
4
1/8
21.3
15
14.0
9.5
2012003
2012003
R13
5
M5
23.8
9
9.5
12.0
2012004
2012004
R13
5
1/8
24.8
15
14.0
12.0
2012005
2012005
RL13
6
1/8
23.0
15
14.0
11.5
2012006
2012006
RL13
6
1/4
24.5
17
18.0
11.5
2012007
2012007
RL13
8
1/8
24.8
15
14.0
13.8
2012008
2012008
RL13
8
1/4
26.5
17
18.0
13.8
2012009
2012009
RL13
8
3/8
28.5
20
21.0
13.8
2012010
2012010
RL13
10
1/4
31.4
17
18.0
16.5
2012011
2012011
RL13
10
3/8
32.8
20
21.0
16.0
2012013
2012013
RL13
12
1/4
33.0
17
18.0
19.5
2012012
2012012
RL13
12
3/8
35.3
20
21.0
19.5
2012014
2012014
RL13
12
1/2
37.0
24
26.0
19.5
2012017
2012017
RL13
14
1/2
35.0
24
26.0
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성