카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Straight, intermediate, bulkmtad R10
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Straight, intermediate, bulkmtad R10
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/str_inter_bulk_r10/str_inter_bulk_r10.prj},{NB=2011006},{CODE=2011006},{REF=RL10},{DI1=12},{DI2=12},{DIIXY1=12.00},{DIIXY2=12.00},{F=M20X1},{NDM=20},{P=1.000},{CH=24},{L=40.7},{D=10.0},{I=20.3},{INFO=Catalogue},{V1=8},{H=27.700},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI1
Ø Diameter
[mm]
DI2
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
I
Imax
[mm]
2011A02
2011A02
R10
3
3
M8x0.75
10
18.4
2.0
5.0
2011A01
2011A01
R10
3.17
3.17
M8x0.75
10
18.4
2.0
5.0
2L11001
2L11001
RL10
4
4
M11x1
13
30.6
2.5
11.0
2011002
2011002
R10
5
5
M14x1
17
33.5
4.0
8.0
2L11003
2L11003
RL10
6
6
M13x1
16
33.0
4.5
12.0
2L11004
2L11004
RL10
8
8
M15x1
17
35.7
6.5
13.5
2L11005
2L11005
RL10
10
10
M17x1
20
39.2
8.0
17.0
2011006
2011006
RL10
12
12
M20X1
24
40.7
10.0
20.3
2011007
2011007
RL10
14
14
M24x1
27
45.9
12.0
21.9
2L11301
2L11301
RL10
4
6
M13x1
16
32.7
2.5
11.0
2L11302
2L11302
RL10
4
8
M15x1
17
34.4
2.0
12.0
2L11303
2L11303
RL10
6
8
M15x1
17
35.0
4.5
13.0
2L11304
2L11304
RL10
6
10
M17x1
20
37.5
4.5
14.5
2L11306
2L11306
RL10
6
12
M20x1
24
39.0
4.5
16.0
2L11305
2L11305
RL10
8
10
M17x1
20
37.8
6.5
15.0
2L11307
2L11307
RL10
8
12
M20x1
24
40.1
6.0
17.5
2L11308
2L11308
RL10
10
12
M20x1
24
40.8
8.0
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성