카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Tee Threaded R5
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Tee Threaded R5
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/tee_int_r5/tee_int_r5.prj},{NB=2005002},{CODE=2005002},{REF=R5},{DI=5},{DIIXY=5.00},{L=19.2},{L1=38.4},{D=3.0},{E=13.5},{X1=11.5},{X2=7.0},{X3=3.1},{X4=0.7},{X5=12.5},{X6=3.1},{X7=1.5},{R1=5.00},{V1=2},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
2005A02
2005A02
R5
3
10.4
20.8
2.0
6.3
2005A01
2005A01
R5
3.17
10.4
20.8
2.0
6.3
2L05001
2L05001
RL5
4
16.7
33.4
2.5
9.5
2005002
2005002
R5
5
19.2
38.4
3.0
13.5
2L05003
2L05003
RL5
6
19.0
38.0
4.5
11.5
2L05004
2L05004
RL5
8
21.3
42.6
6.5
13.5
2L05005
2L05005
RL5
10
23.3
46.6
8.0
16.0
2005006
2005006
RL5
12
26.0
52.0
10.0
20.5
2005007
2005007
RL5
14
29.3
58.6
12.0
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성