카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Male rod single rotary ring technopolymer R20
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Technopolymer fittings
Male rod single rotary ring technopolymer R20
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/technopolymer_fittings/male_rod_single_r20/male_rod_single_r20.prj},{NB=2020007},{CODE=2020007},{REF=RL20},{DI=6},{F=1/4},{CH=4},{P=8},{L=24.3},{L1=29.4},{L2=14.3},{E=18.0},{E1=11.3},{INFO=Catalogue},{V1=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
2020001
2020001
RL20
4
M5
2
4
18.7
18.4
9.1
8.0
9.2
2020002
2020002
RL20
4
1/8
3
6
21.0
24.9
12.3
14.0
9.2
2020003
2020003
R20
5
M5
2
4
21.5
18.8
8.5
9.9
13.5
2020004
2020004
R20
5
1/8
3
6
23.0
27.0
10.5
14.0
13.5
2020016
2020016
RL20
6
M5
2
4
20.8
18.4
9.1
8.0
11.3
2020005
2020005
RL20
6
1/8
3
6
22.3
24.9
12.3
14.0
11.3
2020007
2020007
RL20
6
1/4
4
8
24.3
29.4
14.3
18.0
11.3
2020006
2020006
RL20
8
1/8
3
6
25.6
24.9
12.3
14.0
13.8
2020008
2020008
RL20
8
1/4
4
8
27.2
29.4
14.3
18.0
13.8
2020009
2020009
RL20
10
1/4
4
8
28.6
29.4
14.3
18.0
16.0
2L20017
2L20017
RL20
10
3/8
5
9
30.5
35.6
15.3
22.0
16.0
2020010
2020010
RL20
12
1/4
4
8
31.0
29.4
14.3
18.0
19.5
2020011
2020011
RL20
12
3/8
5
9
32.4
35.6
17.5
22.0
19.5
2020012
2020012
RL20
12
1/2
8
11
34.0
40.8
19.2
26.0
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성